Queste viti di spallamento, note anche come dadi a spallamento, sono un tipo di fissaggio con una spalla cilindrica che separa la testa della vite dalla sua parte filettata. La spalla è lavorata con una tolleranza precisa e funge da superficie di appoggio per la testa della vite.
Le viti di spallamento sono utili in situazioni che richiedono un perno di montaggio, un tassello, un giunto, un albero o un'azione di scorrimento. Sono leggermente magnetiche, forti e resistenti alla corrosione.
Questa gamma di viti di spallamento è dotata di testa esagonale, che consente di serrare o allentare facilmente le viti con una chiave a brugola o una chiave esagonale. Sono inoltre dotate di una testa non liscia, che facilita la presa. Queste viti sono adatte per applicazioni nel campo dell'elettronica, dei macchinari e dell'automotive.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio nero Series Code:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | l2 | H1 | d1 tol. f9 | D3 | Materiale | l1 025 | d2 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,45 € - 39,08 € | Richiedi il lead time qui |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
75.0
|
M16
|
||
9,00 € - 15,00 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
80.0
|
M5
|
||
2,99 € - 4,99 € | 107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
16.0
|
M6
|
||
1,12 € - 1,86 € | 77 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acciaio nero
|
45.0
|
M5
|
||
1,63 € - 2,71 € | 142 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acciaio nero
|
70.0
|
M5
|
||
0,94 € - 1,56 € | 166 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Acciaio nero
|
35.0
|
M6
|
||
1,20 € - 2,00 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Acciaio nero
|
45.0
|
M6
|
||
1,14 € - 1,90 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Acciaio nero
|
60.0
|
M6
|
||
1,20 € - 2,00 € | Richiedi il lead time qui |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Acciaio nero
|
45.0
|
M8
|
||
1,94 € - 3,24 € | 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Acciaio nero
|
120.0
|
M8
|
||
4,23 € - 7,05 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Acciaio nero
|
45.0
|
M12
|
||
7,75 € - 12,91 € | 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Acciaio nero
|
75.0
|
M12
|
||
6,49 € - 10,81 € | 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Acciaio nero
|
45.0
|
M16
|
||
7,12 € - 11,86 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Acciaio nero
|
55.0
|
M16
|
||
16,55 € - 27,59 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Acciaio nero
|
75.0
|
M20
|
||
5,83 € - 9,71 € | 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Acciaio nero
|
110.0
|
M10
|
||
7,84 € - 13,07 € | 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
35.0
|
M6
|
||
1,79 € - 2,98 € | 92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.0
|
4.0
|
5.0
|
9.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
6.0
|
M4
|
||
1,31 € - 2,18 € | Richiedi il lead time qui |
8.0
|
4.0
|
5.0
|
9.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
12.0
|
M4
|
||
4,27 € - 7,12 € | Richiedi il lead time qui |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
65.0
|
M5
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.