Queste viti di spallamento, note anche come dadi a spallamento, sono un tipo di fissaggio con una spalla cilindrica che separa la testa della vite dalla sua parte filettata. La spalla è lavorata con una tolleranza precisa e funge da superficie di appoggio per la testa della vite.
Le viti di spallamento sono utili in situazioni che richiedono un perno di montaggio, un tassello, un giunto, un albero o un'azione di scorrimento. Sono leggermente magnetiche, forti e resistenti alla corrosione.
Questa gamma di viti di spallamento è dotata di testa esagonale, che consente di serrare o allentare facilmente le viti con una chiave a brugola o una chiave esagonale. Sono inoltre dotate di una testa non liscia, che facilita la presa. Queste viti sono adatte per applicazioni nel campo dell'elettronica, dei macchinari e dell'automotive.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio neroColore: Standard infiammabilità del materiale:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | l2 | H1 | d1 tol. f9 | D3 | Materiale | l1_025 | d2 | Acquista | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,66 € - 2,76 € | 118 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acciaio nero
|
90.0
|
M5
|
|||
1,28 € - 2,14 € | 61 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Acciaio nero
|
55.0
|
M6
|
|||
1,46 € - 2,44 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Acciaio nero
|
55.0
|
M8
|
|||
1,72 € - 2,87 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Acciaio nero
|
75.0
|
M8
|
|||
2,70 € - 4,50 € | 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Acciaio nero
|
65.0
|
M10
|
|||
2,30 € - 3,83 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Acciaio nero
|
55.0
|
M10
|
|||
6,06 € - 10,10 € | 951 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Acciaio nero
|
35.0
|
M16
|
|||
12,44 € - 20,74 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Acciaio nero
|
25.0
|
M20
|
|||
15,07 € - 25,11 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Acciaio nero
|
45.0
|
M20
|
|||
4,34 € - 7,23 € | 129 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
35.0
|
M10
|
|||
5,08 € - 8,47 € | 84 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
50.0
|
M8
|
|||
1,61 € - 2,68 € | In produzione |
8.0
|
4.0
|
5.0
|
9.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
25.0
|
M4
|
|||
1,61 € - 2,68 € | In produzione |
8.0
|
4.0
|
5.0
|
9.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
30.0
|
M4
|
|||
2,38 € - 3,96 € | 636 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
6.0
|
M5
|
|||
9,72 € - 16,20 € | 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
90.0
|
M5
|
|||
4,87 € - 8,12 € | 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
70.0
|
M6
|
|||
10,31 € - 17,18 € | In produzione |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
90.0
|
M6
|
|||
11,37 € - 18,95 € | In produzione |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
35.0
|
M8
|
|||
4,79 € - 7,98 € | 53 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
40.0
|
M8
|
|||
5,53 € - 9,21 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
90.0
|
M8
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare