Queste viti di spallamento, note anche come dadi a spallamento, sono un tipo di fissaggio con una spalla cilindrica che separa la testa della vite dalla sua parte filettata. La spalla è lavorata con una tolleranza precisa e funge da superficie di appoggio per la testa della vite.
Le viti di spallamento sono utili in situazioni che richiedono un perno di montaggio, un tassello, un giunto, un albero o un'azione di scorrimento. Sono leggermente magnetiche, forti e resistenti alla corrosione.
Questa gamma di viti di spallamento è dotata di testa esagonale, che consente di serrare o allentare facilmente le viti con una chiave a brugola o una chiave esagonale. Sono inoltre dotate di una testa non liscia, che facilita la presa. Queste viti sono adatte per applicazioni nel campo dell'elettronica, dei macchinari e dell'automotive.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio neroColore: Standard infiammabilità del materiale:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | l2 | H1 | d1 tol. f9 | D3 | Materiale | l1_025 | d2 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,01 € - 10,01 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Acciaio nero
|
30.0
|
M16
|
||
6,74 € - 11,24 € | 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Acciaio nero
|
60.0
|
M16
|
||
8,77 € - 14,62 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Acciaio nero
|
90.0
|
M16
|
||
16,72 € - 27,87 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Acciaio nero
|
100.0
|
M20
|
||
2,00 € - 3,33 € | 225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.0
|
3.0
|
4.0
|
7.0
|
Acciaio nero
|
12.0
|
M3
|
||
0,58 € - 0,97 € | 336 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acciaio nero
|
16.0
|
M5
|
||
0,67 € - 1,12 € | 162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acciaio nero
|
20.0
|
M5
|
||
0,83 € - 1,38 € | 1606 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Acciaio nero
|
10.0
|
M6
|
||
1,21 € - 2,02 € | 186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Acciaio nero
|
12.0
|
M8
|
||
1,33 € - 2,22 € | 5998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Acciaio nero
|
40.0
|
M8
|
||
1,21 € - 2,01 € | 1621 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Acciaio nero
|
60.0
|
M8
|
||
1,42 € - 2,37 € | 73 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Acciaio nero
|
70.0
|
M8
|
||
1,34 € - 2,23 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Acciaio nero
|
25.0
|
M10
|
||
2,20 € - 3,66 € | 103 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Acciaio nero
|
80.0
|
M10
|
||
2,37 € - 3,95 € | 243 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Acciaio nero
|
30.0
|
M12
|
||
3,61 € - 6,02 € | 87 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Acciaio nero
|
40.0
|
M12
|
||
2,79 € - 4,65 € | 68 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Acciaio nero
|
50.0
|
M12
|
||
11,30 € - 18,83 € | 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Acciaio nero
|
120.0
|
M16
|
||
8,48 € - 14,14 € | 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Acciaio nero
|
80.0
|
M16
|
||
12,88 € - 21,47 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Acciaio nero
|
30.0
|
M20
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.