Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Autoadesivo Maniglia diritta Da avvitare

 (74 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Antivibranti - Per impieghi gravosi

Il supporto antivibrante con fissaggio a vite attutisce gli urti e riduce il rumore con elevata adesione al pavimento. Questi supporti sono ideali per essere utilizzati come piedini per macchinari e convogliatori.

Cappucci antipolvere

I cappucci antipolvere sono accessori aggiuntivi da inserire nelle serrature con fori di fissaggio di 20,2 x 22,2. Proteggono la serratura ed evitano l'ingresso di sporco e umidità che potrebbero danneggiare il sistema di chiusura.

Cerniere HVAC

Le cerniere HVAC sono cerniere a rotazione libera per uso gravoso, ideali per grandi porte e sportelli a filo. Adatte per impianti di aria condizionata, pannelli elettrici e coperture e pannelli di macchinari. Questa gamma è disponibile in vari modelli e materiali per soddisfare esigenze estetiche, ambientali e applicative. I clienti che acquistano questo prodotto potrebbero essere interessati anche alla nostra gamma di guarnizioni di protezione dalle intemperie.

Cerniere a frizione a doppio asse

Queste cerniere a frizione a doppio asse sono realizzate in acciaio inossidabile e sono ideali come supporti girevoli per monitor. Il valore di coppia fisso consente alla cerniera di girare in modo uniforme e controllato in ogni direzione.

Cerniere a frizione costante - Controllo della posizione

Queste cerniere a frizione costante si muovono e mantengono il pannello in posizione eliminando in tal modo la necessità di pistoni a gas o staffe bloccaporta. Il valore della coppia è fissato in modo specifico e non richiede ulteriori regolazioni nel corso del suo ciclo di vita. La gamma comprende cerniere realizzate in diversi materiali e con diversi valori di coppia.

Cerniere a libro - Con fori svasati

Le cerniere a libro con montaggio con fori svasati sono cerniere piatte ampiamente utilizzate in numerose applicazioni. Sono particolarmente adatte per gli sportelli con montaggio a filo. Questa gamma di cerniere, spesso denominate anche cerniere a montaggio superficiale, offre diversi formati di fori svasati in base alla resistenza richiesta dall'applicazione. È disponibile un'ampia scelta di materiali per soddisfare le esigenze ambientali dell'applicazione, sia per interni che per esterni. Sono disponibili anche diversi angoli di rotazione.

Codice Serie: SR5506

Cerniere a libro - con perno e vite

Questa gamma di cerniere a libro è montata con un perno maschio su un battente e delle viti svasate sull'altro battente. Queste cerniere a libro a montaggio superficiale sono disponibili in vari materiali per adattarsi a qualsiasi applicazione.

Codice Serie: SR5507

Cerniere a molla - Posizione aperta e chiusa

Le cerniere a molla hanno un perno centrale con una molla che consente alla cerniera di ritornare sempre nella posizione originale. Ideali per l'uso su porte e pannelli che necessitano di un meccanismo di sicurezza in grado di ritornare alla posizione originale, in apertura o in chiusura. La gamma è disponibile in differenti selezioni di materiali e finiture, movimenti della molla, forze di apertura e di chiusura.

Cerniere a scomparsa - Da avvitare

La gamma di cerniere a scomparsa da avvitare è adatta per applicazioni gravose. Vengono montate tramite viti e hanno un perno rimovibile che consente il sollevamento della porta dal telaio per un accesso facilitato. Sono disponibili in vari materiali e angoli di rotazione per soddisfare le diverse applicazioni.

Codice Serie: SR5468

Cerniere ad angolo - A perno

Le cerniere ad angolo a sbalzo a 90 sono disponibili in diversi profili per adattarsi a svariate combinazioni per posizionare la porta al telaio.

Codice Serie: SR5504

Cerniere ad angolo - Perno fisso

Le cerniere in metallo ad angolo positivo sono adatte per le coperture di macchinari e pannelli elettrici. Disponibili in dimensioni e profili diversi da fissare mediante prigioniero o da avvitare.

Cerniere ad angolo - Perno rimovibile

Le cerniere in metallo hanno un angolo di rotazione di 180, sono utilizzate essenzialmente per pannelli in acciaio in applicazioni di grandi dimensioni. La gamma è realizzata in lega di zinco pressofuso con diversi tipi di finiture. I pannelli sono cerniere con un sistema a perno.

Cerniere laterali

Le cerniere laterali offrono un angolo di rotazione di 180. Il tipo 1 e 2 sono cerniere ad alta resistenza per pannelli della porta medi e pesanti. Offrono inoltre una elevata sicurezza e vengono montati usando le viti in dotazione. Il tipo 3 rappresenta un'alternativa economica con sicurezza inferiore.

Chiusura a leva con anello e riscontro (pezzi separati)

Le chiusure a leva con anello e i relativi riscontri sono caratterizzate da un design ergonomico e sono adatte a una vasta gamma di applicazioni che richiedono una chiusura semplice. La chiusura e il riscontro devono essere ordinati separatamente; sono entrambi disponibili in acciaio temperato o in acciaio inossidabile.

Chiusure a leva regolabili - con fermo

Le chiusure a leva regolabile sono adatte a innumerevoli usi, inclusi contenitori, macchinari per imballaggio e per pulizia industriali. Il modello comprende un aggancio triangolare da avvitare che offre un intervallo di presa regolabile. La gamma è disponibile in vari materiali per adattarsi all'ambiente dell'applicazione e può essere acquistata nella versione lucchettabile o non lucchettabile per soddisfare i diversi requisiti di sicurezza.

Codice Serie: SR5028

Chiusure a leva

Le chiusure per cassetti con leva hanno una superficie liscia per una finitura estetica e funzionano tramite un gancio. Tirano contemporaneamente due componenti e li bloccano premendo il chiavistello sul centro. Questa gamma di chiusure è destinata a impieghi leggeri rispetto alle chiusure a filo. Viene impiegata in piccoli contenitori, scatole di metallo e macchine leggere per la pulizia industriale. Sono disponibili materiali diversi per soddisfare le diverse applicazioni.

Chiusura a levetta con blocco

La chiusura a levetta è una serratura per uso gravoso con chiusura a pressione, particolarmente adatta per armadietti di grandi dimensioni. Le serrature possono essere aperte dall'interno muovendo la camma. Per la chiusura a scatto è necessario un riscontro da ordinare a parte con il codice 016A71E. L'ampia scelta di materiali, chiavi uguali o diverse e la classificazione IP54 garantiscono l'adattabilità a qualsiasi applicazione e una maggiore sicurezza.

Codice Serie: SR5538

Chiusura con maniglia a T incassata a filo

Questa gamma di maniglie a T è particolarmente adatta a grandi sportelli di armadietti. L'acciaio inossidabile e la classificazione IP65 rendono queste chiusure per uso gravoso adatte per gli ambienti pericolosi.

Chiusure a leva con molla e fermo

Le chiusure a leva con molla accostano due componenti bloccandoli saldamente. La molla consente una trazione estendibile e una chiusura salda e sicura. Un'ampia selezione di materiali consente di utilizzarle in varie applicazioni.

Chiusure a scorrimento con caricamento a molla

La nostra linea di chiavistelli a molla è adatta per applicazioni in legno e metallo. Disponibili con o senza battuta e con o senza finecorsa in posizione di apertura. Sono facili da installare con un unico foro da apportare sul telaio e sullo sportello.

Codice Serie: SR5471

Chiusura a leva con riscontro

Le chiusure flessibili per cassetti "over center" hanno un design a profilo ridotto e il fermo è nascosto e fissato sotto il chiavistello per favorire questa caratteristica di design. La leva è realizzata in gomma nera rendendola non corrosiva e se si fissa con viti M4 standard (non fornite)

Chiusure di blocco a rimozione facile

Queste chiusure sono facili e rapide da installare. Sono utilizzate come elemento di blocco nelle applicazioni che richiedono allineamento e resistenza alle vibrazioni. In base allo spessore del telaio, può essere richiesta un'apertura per l'alloggiamento specifica.

Chiusure magnetiche - Da incasso

La nostra gamma di chiusure magnetiche da incasso è l'ideale dove è necessaria una finitura a filo. Non solo sono esteticamente gradevoli ma offrono anche diversi vantaggi funzionali, tra cui facilità di applicazione e una maggiore sicurezza.

Chiusure magnetiche a spinta

La nostra gamma di chiusure magnetiche a spinta offre vantaggi in termini di estetica e design ed è l'ideale per le applicazioni in cui manopole o maniglie non risultano adatte. Disponibili con montaggio superficiale o a incasso in diversi modelli.

Chiusure magnetiche da avvitare - Involucro in metallo

Le chiusure magnetiche da avvitare sono montate sulla superficie e sono maggiormente usate in applicazioni gravose rispetto alla versione a scatto. La gamma è adatta a pannelli con forza e spessore diversi.

Codice Serie: SR5428

  • di 3