Kappen met flens zijn ontworpen voor eenvoudige montage en verwijdering, zowel met geautomatiseerde apparatuur als met de hand. Meestal gebruikt om metrische of imperiale schroefdraad te beschermen, met of zonder O-ringen. De grotere flens maakt een snellere aanbrenging en verwijdering mogelijk bij handmatig gebruik.
Voor kwaliteitscontrole; de natuurlijk gekleurde kappen stellen u in staat om door de kap heen te kijken en te controleren of de O-ring wel of niet is geïnstalleerd op de beschermdop.
Biedt een stevige en veilige pasvorm.
Materiaal: Silicone, LDPE, TPE, TPR Kleur: Grijs, Naturel, Geel, Transparant, Roze, Rood, Zwart Series Code: SR5754, SR1024, SRCTLTPE, SR1116, SR1124, SR1025, SR1026
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kleur | d1 | h1 | Type | H | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,066 - € 0,1027 | Vraag de levertijd aan hier |
0.756 in
19.2 mm
|
Geel
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 0,0728 - € 0,1132 | Vraag de levertijd aan hier |
0.933 in
23.7 mm
|
Geel
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,0924 - € 0,1437 | Vraag de levertijd aan hier |
1.094 in
27.8 mm
|
Geel
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,0961 - € 0,1495 | Vraag de levertijd aan hier |
1.122 in
28.5 mm
|
Geel
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,1096 - € 0,1705 | Vraag de levertijd aan hier |
1.295 in
32.9 mm
|
Geel
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,2027 - € 0,3154 | Vraag de levertijd aan hier |
1.772 in
45.0 mm
|
Geel
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,0825 - € 0,1283 | Vraag de levertijd aan hier |
0.992 in
25.2 mm
|
Geel
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,2444 - € 0,3802 | Vraag de levertijd aan hier |
2.008 in
51.0 mm
|
Geel
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,2738 - € 0,426 | Vraag de levertijd aan hier |
2.244 in
57.0 mm
|
Geel
|
1.98 in
50.3 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,0319 - € 0,0497 | Vraag de levertijd aan hier |
0.571 in
14.5 mm
|
Geel
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 0,0523 - € 0,0814 | Vraag de levertijd aan hier |
0.685 in
17.4 mm
|
Geel
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,0547 - € 0,0851 | Vraag de levertijd aan hier |
0.717 in
18.2 mm
|
Geel
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
€ 0,0825 - € 0,1283 | Vraag de levertijd aan hier |
0.996 in
25.3 mm
|
Geel
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,0999 - € 0,1554 | Vraag de levertijd aan hier |
1.138 in
28.9 mm
|
Geel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,1073 - € 0,167 | Vraag de levertijd aan hier |
1.28 in
32.5 mm
|
Geel
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,1791 - € 0,2787 | Vraag de levertijd aan hier |
1.709 in
43.4 mm
|
Geel
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
€ 0,1484 - € 0,2308 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
Geel
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,1392 - € 0,2165 | Vraag de levertijd aan hier |
1.488 in
37.8 mm
|
Geel
|
1.283 in
32.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,0458 - € 0,0712 | 985 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.