Quick-fit doorvoertules hebben een afgeschuinde rand die een snellere installatie mogelijk maakt, waarbij slechts aan één kant druk nodig is om in een paneel te worden bevestigd. Ideaal wanneer de toegang tot de andere kant van het paneel beperkt is.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Binnendiameter | Plaatdikte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2211 - € 0,4399 | 2939 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,1009 - € 0,2037 | 42900 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,142 - € 0,285 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,371 - € 0,7424 | 45643 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,6692 - € 1,0533 | 752 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,1469 - € 0,1906 | 3583 Op voorraad |
0.453 in
11.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 0,2633 - € 0,2633 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 0,5457 - € 0,6577 | 1361 Op voorraad |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
€ 0,3273 - € 0,3273 | 2000 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,1282 - € 0,2693 | 8541 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 0,1731 - € 0,3483 | 6120 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 0,1059 - € 0,2224 | 4096 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,2284 - € 0,4644 | Vraag de levertijd aan hier |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,2822 - € 0,5683 | 6570 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,104 - € 0,2086 | 4810 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,1731 - € 0,3483 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,5179 - € 1,2771 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
€ 0,5659 - € 0,918 | 2546 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,4888 - € 0,7929 | 407 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
€ 0,329 - € 0,4046 | 3272 Op voorraad |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.