Quick-fit doorvoertules hebben een afgeschuinde rand die een snellere installatie mogelijk maakt, waarbij slechts aan één kant druk nodig is om in een paneel te worden bevestigd. Ideaal wanneer de toegang tot de andere kant van het paneel beperkt is.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Binnendiameter | Plaatdikte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,3273 - € 0,3273 | 2998 Op voorraad |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 0,7764 - € 0,7764 | Vraag de levertijd aan hier |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 0,6081 - € 0,6081 | Vraag de levertijd aan hier |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,123 - € 0,2471 | 4000 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 0,2211 - € 0,4399 | 7211 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
16211 | € 0,0986 - € 0,2037 | Vraag de levertijd aan hier |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
€ 0,1353 - € 0,285 | 10394 Op voorraad |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,371 - € 0,7455 | 600 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,123 - € 0,2471 | Vraag de levertijd aan hier |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,2211 - € 0,4399 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,515 - € 0,515 | 28364 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
€ 0,611 - € 0,9922 | 5347 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
€ 0,5179 - € 0,6445 | 3280 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.