Regulatory precyzyjne z uchylną głowicą umożliwiają dokładne dostrojenie, a tym samym precyzyjne ustawienie, wyrównanie lub kalibrację danego urządzenia. Sercem regulatora jest mechanizm uchylny, który umożliwia dokładną regulację kątową platformy montażowej.
Zaprojektowano je z myślą o stosowaniu w ciasnych przestrzeniach. Ułatwiają modyfikacje umożliwiające uzyskanie optymalnej wydajności i zamierzonego efektu.
Po przeprowadzeniu regulacji utrzymują swoje położenie, gwarantując tym samym stabilność podczas pracy. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy drgania, siły zewnętrzne lub zmiany temperatury mogą mieć wpływ na ustawienie zainstalowanego przedmiotu. Są powszechnie używane w elektronice, robotyce, obrabiarkach i urządzeniach medycznych.
Materiał: Stal, Stal nierdzewnaKolor: Standard palności materiału:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | h2 | Do śruby | d1 | Materiał | d2 | d3 | h1 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
353,4446 zł - 471,245 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
M24
|
70.0
|
Stal
|
26.0
|
M50x1.5
|
60.0
|
||
248,5396 zł - 331,357 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
34.0
|
M10
|
45.0
|
Stal
|
11.0
|
M30x1.5
|
41.0
|
||
416,614 zł - 555,5001 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
123.0
|
M24
|
70.0
|
Stal
|
26.0
|
M50x1.5
|
83.0
|
||
218,872 zł - 291,8434 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
63.0
|
M8
|
32.0
|
Stal
|
9.0
|
M20x1.0
|
43.0
|
||
261,261 zł - 348,3475 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
35.0
|
M5
|
25.0
|
Stal
|
5.5
|
M15x1.0
|
50.0
|
||
289,491 zł - 385,9878 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
43.0
|
M8
|
32.0
|
Stal
|
9.0
|
M20x1.0
|
63.0
|
||
250,195 zł - 333,5789 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
22.0
|
M6
|
25.0
|
Stal nierdzewna
|
6.6
|
M15x1.0
|
26.0
|
||
306,3506 zł - 408,4675 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
34.0
|
M12
|
45.0
|
Stal nierdzewna
|
13.5
|
M30x1.5
|
41.0
|
||
370,0865 zł - 493,4196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
44.0
|
M20
|
58.0
|
Stal nierdzewna
|
22.0
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
520,8657 zł - 694,4731 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
M24
|
70.0
|
Stal nierdzewna
|
26.0
|
M50x1.5
|
60.0
|
||
267,273 zł - 356,3635 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
M5
|
25.0
|
Stal nierdzewna
|
5.5
|
M15x1.0
|
35.0
|
||
263,8745 zł - 351,8327 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.0
|
M8
|
32.0
|
Stal nierdzewna
|
9.0
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
263,8745 zł - 351,8327 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.0
|
M10
|
32.0
|
Stal nierdzewna
|
11.0
|
M20x1.0
|
31.0
|
||
306,3506 zł - 408,4675 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
34.0
|
M10
|
45.0
|
Stal nierdzewna
|
11.0
|
M30x1.5
|
41.0
|
||
370,0865 zł - 493,4196 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
44.0
|
M24
|
58.0
|
Stal nierdzewna
|
26.0
|
M40x1.5
|
53.0
|
||
211,814 zł - 282,4333 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
50.0
|
M5
|
25.0
|
Stal
|
5.5
|
M15x1.0
|
35.0
|
||
254,203 zł - 338,9374 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
79.0
|
M12
|
45.0
|
Stal
|
13.5
|
M30x1.5
|
54.0
|
||
303,65 zł - 404,8516 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
102.0
|
M20
|
58.0
|
Stal
|
26.0
|
M40x1.5
|
70.0
|
||
322,121 zł - 429,4659 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
79.0
|
M16
|
45.0
|
Stal nierdzewna
|
17.5
|
M30x1.5
|
54.0
|
||
738,823 zł - 985,0967 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
123.0
|
M30
|
70.0
|
Stal nierdzewna
|
33
|
M50x1.5
|
83.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.