Menu Procurar

Grampo de cabo plano

Em stock

Os grampos de cabo planos são fáceis de instalar devido à sua função de instalação por pressão. Ideal para a fixação e encaminhamento de cabos e para evitar que se desloquem ou saiam da posição, o que pode ajudar a reduzir o risco de danos ou interferências. Duráveis e garantem a longevidade e a resistência ao desgaste.

A gama inclui opções com base adesiva, tampa de fecho com tensão na parte superior da mola ou com trinco amovível para impedir os cabos de deslizar.

  • Material: PA, Alumínio
  • Cor: Natural, Alumínio, Cinzento
  • Padrão de inflamabilidade do material: UL94 V-2, , UL94 V-0

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
62 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura da base Material Comprimento da base Método de montagem Comprar
0,514 € - 0,5582 € 61311 Em stock
9.9 mm
PA
67.0 mm
Pressionar dentro de
0,624 € - 0,657 € 2183 Em stock
9.0 mm
Alumínio
25.4 mm
Adesivo
0,4912 € - 0,5173 € 700 Em stock
15.9 mm
PA
51.7 mm
Parafuso
0,5601 € - 0,5894 € 50 Em stock
15.9 mm
PA
75.7 mm
Parafuso
0,58 € - 0,6103 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.9 mm
PA
93.0 mm
Parafuso
0,3981 € - 0,419 € 749 Em stock
PA
56.8 mm
0,4333 € - 0,4561 € Solicite o prazo de entrega aqui
9.1 mm
PA
32.5 mm
Pressionar dentro de
0,6324 € - 0,6324 € 186 Em stock
10.0 mm
PA
67.0 mm
Pressionar dentro de
0,4629 € - 0,487 € 34 Em stock
20.0 mm
PA
77.0 mm
Pressionar dentro de
0,5835 € - 0,614 € 25 Em stock
9.0 mm
Alumínio
12.7 mm
Adesivo
0,4786 € - 0,5037 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.9 mm
PA
51.7 mm
Parafuso
1,1361 € - 1,1959 € Solicite o prazo de entrega aqui
PA
69.1 mm
Parafuso
0,5967 € - 0,628 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.9 mm
PA
75.7 mm
Parafuso
0,626 € - 0,6584 € Solicite o prazo de entrega aqui
15.9 mm
PA
93.0 mm
Parafuso
0,4535 € - 0,4776 € 42 Em stock
PA
80.5 mm
1,1524 € - 1,1524 € 900 Em stock
19.1 mm
PA
45.5 mm
Adesivo
1,1524 € - 1,1524 € 68 Em stock
19.1 mm
PA
77.2 mm
Adesivo
5,9356 € - 6,2491 € 207 Em stock
19.1 mm
PA
45.5 mm
Adesivo
0,2592 € - 0,2727 € 10357 Em stock
25.0 mm
PA
75.8 mm
Adesivo
0,5413 € - 0,5695 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
PA
179.4 mm
Adesivo
  • de 4
Grampo de cabo plano Pressionar dentro de 54.1 mm 67.0 mm PA

10035979

Intervalo de preços
0,5499 € - 0,5098 €

Níveis de stock
69690 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    67.0 mm
  • Largura da base
    10.0 mm
  • Largura interna
    54.1 mm
  • Largura do cabo
    54.1 mm
Grampo de cabo plano Pressionar dentro de 64.5 mm 77.0 mm PA

10154410

Intervalo de preços
0,3824 € - 0,3476 €

Níveis de stock
6251 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    77.0 mm
  • Largura da base
    20.0 mm
  • Largura interna
    64.5 mm
  • Largura do cabo
    64.5 mm
Grampo de cabo plano Pressionar dentro de 39.2 mm 53.0 mm PA

10108666

Intervalo de preços
0,7388 € - 0,7012 €

Níveis de stock
500 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    53.0 mm
  • Largura da base
    19.1 mm
  • Largura interna
    39.2 mm
  • Largura do cabo
    39.2 mm
Grampo de cabo plano Adesivo 33.3 mm 33.3 mm Alumínio

10148150

Intervalo de preços
0,8895 € - 0,8447 €

Níveis de stock
125 Em stock
Características
  • Código do material
    7616999099
  • Comprimento da base
    33.3 mm
  • Largura da base
    9.0 mm
  • Largura interna
    33.3 mm
  • Largura do cabo
    6.4 mm
Grampo de cabo plano Adesivo 58.7 mm 69.1 mm PA

10154519

Intervalo de preços
0,9948 € - 0,9447 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    69.1 mm
  • Largura da base
    15.9 mm
  • Largura interna
    58.7 mm
  • Largura do cabo
    58.7 mm
Grampo de cabo plano Adesivo 64.8 mm 75.7 mm PA

10154540

Intervalo de preços
1,0774 € - 1,0241 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    75.7 mm
  • Largura da base
    15.9 mm
  • Largura interna
    64.8 mm
  • Largura do cabo
    64.8 mm
Grampo de cabo plano Adesivo 82.3 mm 93.0 mm PA

10154588

Intervalo de preços
2,1715 € - 2,0628 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    93.0 mm
  • Largura da base
    15.9 mm
  • Largura interna
    82.3 mm
  • Largura do cabo
    82.3 mm
Natural PA N/A 74.2 mm (C)

10312933

Intervalo de preços
0,4629 € - 0,4399 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    74.2 mm
  • Largura do cabo
    58.7 mm
  • Diâmetro do furo
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Grampo de cabo plano Pressionar dentro de 24.7 mm 39.3 mm PA

10035955

Intervalo de preços
0,4561 € - 0,4333 €

Níveis de stock
22932 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    39.3 mm
  • Largura da base
    13.2 mm
  • Largura interna
    24.7 mm
  • Largura do cabo
    24.7 mm
Grampo de cabo plano Pressionar dentro de 63.8 mm 77.2 mm PA

10035993

Intervalo de preços
0,7424 € - 0,7424 €

Níveis de stock
9083 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    77.2 mm
  • Largura da base
    10.2 mm
  • Largura interna
    63.8 mm
  • Largura do cabo
    63.8 mm
Grampo de cabo plano Pressionar dentro de 52.0 mm 65.0 mm PA

10005965

Intervalo de preços
0,3164 € - 0,2915 €

Níveis de stock
30426 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    65.0 mm
  • Largura da base
    10.0 mm
  • Largura interna
    52.0 mm
  • Largura do cabo
    52.0 mm
Grampo de cabo plano Adesivo 19.1 mm 19.1 mm Alumínio

10148136

Intervalo de preços
0,6876 € - 0,6529 €

Níveis de stock
12402 Em stock
Características
  • Código do material
    7616991099
  • Comprimento da base
    19.1 mm
  • Largura da base
    9.0 mm
  • Largura interna
    19.1 mm
  • Largura do cabo
    6.4 mm
Grampo de cabo plano Adesivo 50.8 mm 50.8 mm Alumínio

10148174

Intervalo de preços
0,9584 € - 0,9108 €

Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Código do material
    7616999099
  • Comprimento da base
    50.8 mm
  • Largura da base
    9.0 mm
  • Largura interna
    50.8 mm
  • Largura do cabo
    6.4 mm
Grampo de cabo plano Adesivo 41.2 mm 51.7 mm PA

10154502

Intervalo de preços
0,8496 € - 0,8067 €

Níveis de stock
84 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    51.7 mm
  • Largura da base
    15.9 mm
  • Largura interna
    41.2 mm
  • Largura do cabo
    41.2 mm
Grampo de cabo plano Adesivo 58.7 mm 69.1 mm PA

10154526

Intervalo de preços
1,1662 € - 1,1077 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    69.1 mm
  • Largura da base
    15.9 mm
  • Largura interna
    58.7 mm
  • Largura do cabo
    58.7 mm
Grampo de cabo plano Adesivo 64.8 mm 75.7 mm PA

10154564

Intervalo de preços
1,0983 € - 1,0429 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    75.7 mm
  • Largura da base
    15.9 mm
  • Largura interna
    64.8 mm
  • Largura do cabo
    64.8 mm
Grampo de cabo plano Adesivo 82.3 mm 93.0 mm PA

10154601

Intervalo de preços
1,4944 € - 1,4191 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    93.0 mm
  • Largura da base
    15.9 mm
  • Largura interna
    82.3 mm
  • Largura do cabo
    82.3 mm
Natural PA N/A 98.0 mm (C)

10312957

Intervalo de preços
0,5141 € - 0,4891 €

Níveis de stock
10 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    98.0 mm
  • Largura do cabo
    82.3 mm
  • Diâmetro do furo
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Grampo de cabo plano Pressionar dentro de 24.7 mm 39.3 mm PA

10035962

Intervalo de preços
0,5245 € - 0,4983 €

Níveis de stock
973 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    39.3 mm
  • Largura da base
    13.2 mm
  • Largura interna
    24.7 mm
  • Largura do cabo
    24.7 mm
Grampo de cabo plano Pressionar dentro de 63.8 mm 77.2 mm PA

10036006

Intervalo de preços
0,8538 € - 0,8538 €

Níveis de stock
11056 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    77.2 mm
  • Largura da base
    10.2 mm
  • Largura interna
    63.8 mm
  • Largura do cabo
    63.8 mm
Grampo de cabo plano Pressionar dentro de 53.4 mm 67.0 mm PA

10154403

Intervalo de preços
0,5582 € - 0,514 €

Níveis de stock
61311 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    67.0 mm
  • Largura da base
    9.9 mm
  • Largura interna
    53.4 mm
  • Largura do cabo
    53.4 mm
Grampo de cabo plano Adesivo 25.4 mm 25.4 mm Alumínio

10148143

Intervalo de preços
0,657 € - 0,624 €

Níveis de stock
2183 Em stock
Características
  • Código do material
    7616991099
  • Comprimento da base
    25.4 mm
  • Largura da base
    9.0 mm
  • Largura interna
    25.4 mm
  • Largura do cabo
    6.4 mm
Grampo de cabo plano Parafuso 41.2 mm 51.7 mm PA

10005996

Intervalo de preços
0,5173 € - 0,4912 €

Níveis de stock
700 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    51.7 mm
  • Largura da base
    15.9 mm
  • Largura interna
    41.2 mm
  • Largura do cabo
    41.2 mm
Grampo de cabo plano Parafuso 64.8 mm 75.7 mm PA

10154533

Intervalo de preços
0,5894 € - 0,5601 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    75.7 mm
  • Largura da base
    15.9 mm
  • Largura interna
    64.8 mm
  • Largura do cabo
    64.8 mm
Grampo de cabo plano Parafuso 82.3 mm 93.0 mm PA

10154571

Intervalo de preços
0,6103 € - 0,58 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    93.0 mm
  • Largura da base
    15.9 mm
  • Largura interna
    82.3 mm
  • Largura do cabo
    82.3 mm
Natural;PA;N/A;56.8 mm;(C)

10108659

Intervalo de preços
0,419 € - 0,3981 €

Níveis de stock
749 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    56.8 mm
  • Largura do cabo
    41.2 mm
  • Diâmetro do furo
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Grampo de cabo plano Pressionar dentro de 14.5 mm 32.5 mm PA

10035948

Intervalo de preços
0,4561 € - 0,4333 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    32.5 mm
  • Largura da base
    9.1 mm
  • Largura interna
    14.5 mm
  • Largura do cabo
    14.5 mm
Grampo de cabo plano Pressionar dentro de 54.1 mm 67.0 mm PA

10035986

Intervalo de preços
0,6324 € - 0,6324 €

Níveis de stock
186 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    67.0 mm
  • Largura da base
    10.0 mm
  • Largura interna
    54.1 mm
  • Largura do cabo
    54.1 mm
Grampo de cabo plano Pressionar dentro de 64.5 mm 77.0 mm PA

10154427

Intervalo de preços
0,487 € - 0,4629 €

Níveis de stock
34 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    77.0 mm
  • Largura da base
    20.0 mm
  • Largura interna
    64.5 mm
  • Largura do cabo
    64.5 mm
Grampo de cabo plano Adesivo 12.7 mm 12.7 mm Alumínio

10148129

Intervalo de preços
0,614 € - 0,5835 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Código do material
    7616991099
  • Comprimento da base
    12.7 mm
  • Largura da base
    9.0 mm
  • Largura interna
    12.7 mm
  • Largura do cabo
    6.4 mm
Grampo de cabo plano Parafuso 41.2 mm 51.7 mm PA

10154496

Intervalo de preços
0,5037 € - 0,4786 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    51.7 mm
  • Largura da base
    15.9 mm
  • Largura interna
    41.2 mm
  • Largura do cabo
    41.2 mm
Grampo de cabo plano Parafuso 58.7 mm 69.1 mm PA

10425756

Intervalo de preços
1,1959 € - 1,1361 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    69.1 mm
  • Largura interna
    58.7 mm
  • Largura do cabo
    58.7 mm
  • Diâmetro do furo
    5.5 mm
Grampo de cabo plano Parafuso 64.8 mm 75.7 mm PA

10154557

Intervalo de preços
0,628 € - 0,5967 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    75.7 mm
  • Largura da base
    15.9 mm
  • Largura interna
    64.8 mm
  • Largura do cabo
    64.8 mm
Grampo de cabo plano Parafuso 82.3 mm 93.0 mm PA

10154595

Intervalo de preços
0,6584 € - 0,626 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    93.0 mm
  • Largura da base
    15.9 mm
  • Largura interna
    82.3 mm
  • Largura do cabo
    82.3 mm
Natural PA N/A 80.5 mm (C)

10312940

Intervalo de preços
0,4776 € - 0,4535 €

Níveis de stock
42 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    80.5 mm
  • Largura do cabo
    64.8 mm
  • Diâmetro do furo
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida
Grampo de cabo plano Adesivo 31.6 mm 45.5 mm PA

10006030

Intervalo de preços
1,1524 € - 1,1524 €

Níveis de stock
900 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    45.5 mm
  • Largura da base
    19.1 mm
  • Largura interna
    31.6 mm
  • Largura do cabo
    31.6 mm
Grampo de cabo plano Adesivo 63.2 mm 77.2 mm PA

10006078

Intervalo de preços
1,1524 € - 1,1524 €

Níveis de stock
68 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    77.2 mm
  • Largura da base
    19.1 mm
  • Largura interna
    63.2 mm
  • Largura do cabo
    63.2 mm
Grampo de cabo plano Adesivo 31.5 mm 45.5 mm PA

10007624

Intervalo de preços
6,2491 € - 5,9356 €

Níveis de stock
207 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    45.5 mm
  • Largura da base
    19.1 mm
  • Largura interna
    31.5 mm
  • Largura do cabo
    31.5 mm
Grampo de cabo plano Adesivo 29.7 mm 75.8 mm PA

10022825

Intervalo de preços
0,2727 € - 0,2592 €

Níveis de stock
10357 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    75.8 mm
  • Largura da base
    25.0 mm
  • Largura interna
    29.7 mm
  • Largura do cabo
    29.7 mm
Grampo de cabo plano Adesivo 82.8 mm 179.4 mm PA

10022863

Intervalo de preços
0,5695 € - 0,5413 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    179.4 mm
  • Largura da base
    25.4 mm
  • Largura interna
    82.8 mm
  • Largura do cabo
    82.8 mm
Grampo de cabo plano Adesivo 31.6 mm 45.5 mm PA

10006023

Intervalo de preços
1,0902 € - 1,0902 €

Níveis de stock
688 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    45.5 mm
  • Largura da base
    19.1 mm
  • Largura interna
    31.6 mm
  • Largura do cabo
    31.6 mm
Grampo de cabo plano Adesivo 63.2 mm 77.2 mm PA

10006061

Intervalo de preços
1,0902 € - 1,0902 €

Níveis de stock
1253 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    77.2 mm
  • Largura da base
    19.1 mm
  • Largura interna
    63.2 mm
  • Largura do cabo
    63.2 mm
Grampo de cabo plano Adesivo 31.5 mm 45.1 mm PA

10007617

Intervalo de preços
6,1446 € - 5,8311 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    45.1 mm
  • Largura da base
    18.9 mm
  • Largura interna
    31.5 mm
  • Largura do cabo
    31.5 mm
Grampo de cabo plano Parafuso 29.7 mm 75.8 mm PA

10022818

Intervalo de preços
0,2103 € - 0,1997 €

Níveis de stock
38312 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    75.8 mm
  • Largura da base
    25.0 mm
  • Largura interna
    29.7 mm
  • Largura do cabo
    29.7 mm
Grampo de cabo plano Parafuso 82.8 mm 179.4 mm PA

10022856

Intervalo de preços
0,5131 € - 0,488 €

Níveis de stock
8242 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    179.4 mm
  • Largura da base
    25.4 mm
  • Largura interna
    82.8 mm
  • Largura do cabo
    82.8 mm
Grampo de cabo plano Adesivo 65.2 mm 78.4 mm PA

10175576

Intervalo de preços
1,8538 € - 1,7608 €

Níveis de stock
2565 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    78.4 mm
  • Largura da base
    18.8 mm
  • Largura interna
    65.2 mm
  • Largura do cabo
    65.2 mm
Grampo de cabo plano Adesivo 32.0 mm 45.0 mm PA

10175569

Intervalo de preços
1,4661 € - 1,393 €

Níveis de stock
9399 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    45.0 mm
  • Largura da base
    18.6 mm
  • Largura interna
    32.0 mm
  • Largura do cabo
    32.0 mm
Grampo de cabo plano Adesivo 55.8 mm 61.2 mm PA

10175590

Intervalo de preços
1,3491 € - 1,2812 €

Níveis de stock
1370 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    61.2 mm
  • Largura da base
    15.0 mm
  • Largura interna
    55.8 mm
  • Largura do cabo
    55.8 mm
Grampo de cabo plano Adesivo 31.5 mm 45.1 mm PA

10006016

Intervalo de preços
1,1524 € - 1,1524 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    45.1 mm
  • Largura da base
    18.9 mm
  • Largura interna
    31.5 mm
  • Largura do cabo
    31.5 mm
Grampo de cabo plano Adesivo 39.3 mm 53.0 mm PA

10006054

Intervalo de preços
1,1524 € - 1,1524 €

Níveis de stock
427 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    53.0 mm
  • Largura da base
    19.1 mm
  • Largura interna
    39.3 mm
  • Largura do cabo
    39.3 mm
Grampo de cabo plano Adesivo 64.6 mm 78.2 mm PA

10006092

Intervalo de preços
1,2537 € - 1,2537 €

Níveis de stock
157 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    78.2 mm
  • Largura da base
    18.9 mm
  • Largura interna
    64.6 mm
  • Largura do cabo
    64.6 mm
Grampo de cabo plano Adesivo 63.2 mm 77.2 mm PA

10007648

Intervalo de preços
6,4477 € - 6,1237 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    77.2 mm
  • Largura da base
    19.1 mm
  • Largura interna
    63.2 mm
  • Largura do cabo
    63.2 mm
Grampo de cabo plano Adesivo 56.5 mm 128.5 mm PA

10022849

Intervalo de preços
0,372 € - 0,3532 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    128.5 mm
  • Largura da base
    25.0 mm
  • Largura interna
    56.5 mm
  • Largura do cabo
    56.5 mm
Grampo de cabo plano Adesivo 54.0 mm 67.0 mm PA

10035931

Intervalo de preços
1,6595 € - 1,5769 €

Níveis de stock
3602 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    67.0 mm
  • Largura da base
    15.8 mm
  • Largura interna
    54.0 mm
  • Largura do cabo
    54.0 mm
Grampo de cabo plano Adesivo 22.0 mm 27.0 mm PA

10175606

Intervalo de preços
1,1714 € - 1,1129 €

Níveis de stock
20780 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    27.0 mm
  • Largura da base
    10.0 mm
  • Largura interna
    22.0 mm
  • Largura do cabo
    22.0 mm
Grampo de cabo plano Adesivo 31.5 mm 45.1 mm PA

10006009

Intervalo de preços
1,0902 € - 1,0902 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    45.1 mm
  • Largura da base
    18.9 mm
  • Largura interna
    31.5 mm
  • Largura do cabo
    31.5 mm
Grampo de cabo plano Adesivo 39.3 mm 53.0 mm PA

10006047

Intervalo de preços
1,0902 € - 1,0902 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    53.0 mm
  • Largura da base
    19.1 mm
  • Largura interna
    39.3 mm
  • Largura do cabo
    39.3 mm
Grampo de cabo plano Adesivo 64.6 mm 78.2 mm PA

10006085

Intervalo de preços
1,0902 € - 1,0902 €

Níveis de stock
386 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    78.2 mm
  • Largura da base
    18.9 mm
  • Largura interna
    64.6 mm
  • Largura do cabo
    64.6 mm
Grampo de cabo plano Adesivo 39.3 mm 53.0 mm PA

10007631

Intervalo de preços
7,7435 € - 7,3568 €

Níveis de stock
400 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    53.0 mm
  • Largura da base
    19.1 mm
  • Largura interna
    39.3 mm
  • Largura do cabo
    39.3 mm
Grampo de cabo plano Parafuso 56.5 mm 128.5 mm PA

10022832

Intervalo de preços
0,2832 € - 0,2696 €

Níveis de stock
26644 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    128.5 mm
  • Largura da base
    25.0 mm
  • Largura interna
    56.5 mm
  • Largura do cabo
    56.5 mm
Grampo de cabo plano Adesivo 29.3 mm 36.5 mm PA

10175583

Intervalo de preços
1,1082 € - 1,0523 €

Níveis de stock
64772 Em stock
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    36.5 mm
  • Largura da base
    10.0 mm
  • Largura interna
    29.3 mm
  • Largura do cabo
    29.3 mm
Grampo de cabo plano Pressionar dentro de 72.2 mm PA

10362310

Intervalo de preços
1,3246 € - 0,5992 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Código do material
    3926909790
  • Comprimento da base
    72.2 mm
  • Diâmetro do furo de montagem
    4.7 mm
  • Diâmetro do furo
    2.0 mm
  • Distância entre furos de fixação
    31.8 mm