Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(20 Produtos)
As dobradiças da mola têm um pino central com uma mola fixa, assegurando que a dobradiça volte sempre à sua posição inicial. Ideais para usar em portas e painéis que exigem um mecanismo de segurança para retornar ao local original (abertura ou fecho). A gama oferece uma seleção de materiais e acabamentos, ações de mola, forças de abertura e fecho.
Estas dobradiças de binário constante articulam e mantêm o painel em posição, eliminando assim a necessidade de um suporte pneumático ou de uma tampa. O valor de binário é fixo, não requerendo qualquer ajuste ao longo do seu ciclo de vida, e a gama inclui dobradiças feitas de vários materiais e com diferentes valores de binário fixo, incluindo dobradiças de retenção.
Patins de inclinação regulável fabricados em polipropileno (PP) preto com esfera de inclinação e rebite em aço zincado brilhante. Estes patins de inclinação são ideais para aplicações em ângulo e pode ser regulados para a utilização em superfícies de chão irregular.
Adequados para a utilização com os elementos roscados.
Os pés de nivelamento com base de metal rígido são uma solução barata para aplicações leves. Utilize estes pés de nivelamento em móveis de escritório, estantes, displays de ponto de venda, armários e pequenas máquinas.
Os pés de nivelamento do suporte do parafuso prisioneiro com uma base giratória de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e ferramentas de máquina niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. As articulações articuladas e as almofadas de grande diâmetro fornecem nivelamento e suporte sólidos.
Pés ajustáveis - padrão/não articulado com uma base rígida de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e a máquinas-ferramentas niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. A base de plástico fornece uma superfície lisa e não abrasiva que protege o chão.
Esta gama de pés articulados industriais inclui um pino roscado feito de aço inoxidável 304 ligado a uma base de poliamida preta (PA), proporcionando uma articulação máxima de 30. Ideal para utilização na indústria de produção alimentar e catering.
A nossa gama de pés de máquina premium destina-se a aplicações que exigem pés de montagem de alta qualidade, incluindo racks de máquinas e equipamentos eletrónicos. Podem ter uma cavilha de aço inoxidável ou de aço macio, fixada a uma base de poliamida (PA) ou de aço inoxidável. A gama também pode incluir ou não furos para aparafusar.
A nossa gama de pés de máquina standard fabricados com pinos de aço zincados e uma base de poliamida (PA) foi concebida para máquinas, racks de equipamento eletrónico e correias transportadoras. Os pés têm uma articulação máxima de 20 graus e podem ser comprados em variantes com ou sem furos para aparafusar. Também é possível adquirir separadamente bases antiderrapantes adicionais quando é necessária uma fricção extra.
Os pés de paletes de baixo perfil são habitualmente designados por copos de solda. Adaptam-se a patins de base metálica e fornecem mais força e proteção.
O material liso em aço macio protege o piso e ajuda a reduzir os níveis de ruído enquanto encapsula e protege totalmente a base de metal.
Os tamanhos máximos do poste pressupõem a utilização de tubagem SHS. Esta gama de pés para paletes é ideal para paletes e destilarias de metal.
Os pés de nivelamento do suporte do parafuso prisioneiro com uma base giratória de metal são uma solução durável para montagem de máquinas ou transportadores. Estes pés possuem articulação giratória e um pino fabricado para precisão e resistência da rosca.
Os pés de nivelamento com suporte de haste e base giratória de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e a máquinas-ferramentas niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. As articulações articuladas e as almofadas de grande diâmetro fornecem nivelamento e suporte sólidos.
Os pés de nivelamento do suporte do parafuso prisioneiro com uma base giratória de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e ferramentas de máquina niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. As articulações articuladas e as almofadas de grande diâmetro fornecem nivelamento e suporte sólidos.
Pés de nivelamento de suporte em parafuso prisioneiro com base rígida de plástico ajustam-se a superfícies irregulares e a máquinas-ferramentas niveladas, prateleiras eletrónicas e aplicações semelhantes. A base de plástico fornece uma superfície lisa e não abrasiva que protege o chão.
A escolha ideal para o setor alimentar e de hotelaria, estes rodízios de catering serão, muito provavelmente, utilizados em equipamentos como carrinhos de serviço, fornos e outros equipamentos de confeção alimentar portáteis, latões do lixo, unidades de cozinha, prateleiras de arrumação, entre outros. A nossa gama inclui pneus fabricados em vários materiais, incluindo poliuretano, aço inoxidável e nylon. Está disponível uma vasta gama de capacidades de carga e opções de tamanhos para responder às necessidades da sua aplicação.
Os nossos rodízios de nivelamento multi funcionais são a escolha ideal para maquinaria, armários, equipamentos portáteis e transporte. Movimente e posicione equipamentos de grandes dimensões com uma mão e toda facilidade. A roda é fabricada em poliamida preta e conta com uma caixa em alumínio. Está disponível uma gama de acessórios e ajustes com uma capacidade de carga até 1500 kg.
Os rodízios industriais são ideais para aplicações ou indústrias pesadas, tais como o setor automóvel, engenharia, fabrico, entre outros. Concebidos para suportarem cargas pesadas, estes rodízios serão muito provavelmente utilizados em carrinhos, bastidores de armazenamento, linhas de reboque, equipamentos de manutenção, camiões de plataformas, entre outros. A nossa oferta inclui opções de tipo de rodízio com orifício de parafuso, haste roscada, placa fixa e placa rotativa, fabricadas numa grande variedade de cores e materiais, incluindo, borracha, nylon, ferro fundido e poliuretano. Está disponível uma enorme variedade de capacidades de carga e opções de tamanho para responder às necessidades da sua aplicação.
Os rodízios de alta temperatura são ideais para equipamentos como rodas de fornos, bem como em aplicações em que se esperem altas temperaturas, tais como equipamentos de fornos industriais e autoclaves. Além de outras aplicações que exijam resistência a altas temperaturas. A nossa gama inclui rodízios de orifício de parafuso, placa fixa e placa rotativa. É disponibilizada uma variedade de opções de materiais e cores, incluindo termoplástico, aço inoxidável e borracha. Estão disponíveis diferentes capacidades de carga e tamanhos.
Estes rodízios esteticamente agradáveis são uma excelente opção para equipamentos normalmente encontrados em escritórios e outras instalações comerciais. A nossa gama de rodízios para mobiliário e escritório pode ser aplicada a cadeiras de escritório, pedestais, carrinhos de armazenamento, mesas de reuniões, entre outros. Os materiais oferecidos nesta gama incluem borracha, nylon, aço com banho de zinco, entre outros. Está disponível uma grande variedade de opções para satisfazer as suas necessidades, incluindo esféricos, roda dupla, orifício aparafusado, roda com raios, haste recartilhada, entre outras. A nossa gama está disponível numa grande variedade de capacidades de carga e opções de tamanho.
Os suportes da máquina antivibração absorvem choques e reduzem o ruído, além de proporcionarem uma boa aderência ao piso. Estes suportes são ideais para serem usados como pés para máquinas e transportadores.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.