Káblové vývodky zabezpečujú vstup a ochranný kryt pre kábel. Sortiment káblových vývodiek zahŕňa množstvo rozličných prevedení s rôznymi veľkosťami závitov, v rôznych farbách, dĺžkach montážnych závitov, schopných vyhovieť potrebám na univerzálnosť. Upevňovacie matice a tesnenia dostupné samostatne
Cod Serie: SR1717
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Diametrul maxim al cablului compatibil | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|
190,4185 RON - 234,3632 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
39,3567 RON - 100,5358 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
352,3442 RON - 862,3807 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M50
|
1.476 in
37.5 mm
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M40
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
78,1345 RON - 96,1519 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
31,1591 RON - 69,656 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
100,0299 RON - 267,9076 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M32
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
4,8936 RON - 12,8173 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
63,8821 RON - 125,6833 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
119,7862 RON - 147,4086 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
34,4354 RON - 76,9881 RON | 17 În stoc |
M16
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
238,0203 RON - 260,346 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M40
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
46,0018 RON - 64,4025 RON | 45 În stoc |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
69,6461 RON - 136,9948 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
60,6594 RON - 155,1044 RON | 22 În stoc |
M25
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
459,1755 RON - 1 123,8022 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M63
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
9,1716 RON - 17,2187 RON | 10 În stoc |
PG9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
15,4455 RON - 24,4045 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG13.5
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
22,5967 RON - 35,6577 RON | 4895 În stoc |
PG21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
61,3835 RON - 115,2436 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PG36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.