Vodicí šrouby jsou typem šroubů, které se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Děje se to tak, že rotační pohyb šroubu přemění do pohybu matice směrem vpřed. „Vodicí“ zde znamená vzdálenost, o kterou se matka posune během celého rotačního pohybu šroubu.
Standardně se používají tam, kde je vyžadována nižší míra preciznosti a přesnosti, nebo tam, kde kuličkový šroub není vhodný kvůli provozním podmínkám. Jsou pevné, odolné a cenově příznivější než kuličkové šrouby.
Používají se rovněž v robotice, automobilovém průmyslu a u CNC strojů. Jsou k dispozici jako standardní vodicí šrouby s pravým závitem i s levým závitem. Upozornění: Nezaměňujte tyto vodicí šrouby s běžnými závitovými tyčemi, mají hrubší a pevnější závit, díky čemuž jsou ideální tam, kde dochází k velkým zatížením a k opakovanému lineárnímu pohybu.
Materiál: ocel nerezavějící, ocelBarva: Norma hořlavosti materiálu:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Velikost závitu | l1 | Materiál | d2 tol. 7e min | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 016,839 Kč - 12 960,8682 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
3000.0
|
ocel nerezavějící
|
25.094
|
|||
11 333,3595 Kč - 13 333,3232 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
30.381
|
7.0
|
40.0
|
TR40 x 7
|
1500.0
|
ocel nerezavějící
|
36.020
|
|||
469,6057 Kč - 626,1329 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
1000.0
|
ocel
|
12.191
|
|||
533,6319 Kč - 711,6656 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
1500.0
|
ocel
|
8.739
|
|||
2 133,5648 Kč - 2 510,0677 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
1000.0
|
ocel nerezavějící
|
13.640
|
|||
3 587,8742 Kč - 4 220,9994 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
1500.0
|
ocel nerezavějící
|
17.640
|
|||
2 639,9976 Kč - 3 105,7521 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
1000.0
|
ocel nerezavějící
|
17.640
|
|||
7 930,8243 Kč - 9 330,2661 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
3000.0
|
ocel nerezavějící
|
17.640
|
|||
4 419,9741 Kč - 5 200,0587 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
19.269
|
5.0
|
26.0
|
TR26 x 5
|
1000.0
|
ocel nerezavějící
|
23.094
|
|||
4 621,44 Kč - 5 437,0038 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
1000.0
|
ocel nerezavějící
|
26.547
|
|||
27 873,7821 Kč - 32 792,7424 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
1500.0
|
ocel nerezavějící
|
64.425
|
|||
1 914,7685 Kč - 2 393,5328 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
1500.0
|
ocel nerezavějící
|
8739.0
|
|||
272,4724 Kč - 363,4449 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
1000.0
|
ocel
|
8.739
|
|||
972,6687 Kč - 1 215,7275 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
1000.0
|
ocel nerezavějící
|
10.191
|
|||
13 162,1981 Kč - 15 484,9976 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
21.563
|
6.0
|
30.0
|
TR30 x 6
|
3000.0
|
ocel nerezavějící
|
26.547
|
|||
13 796,4426 Kč - 16 231,0841 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
47.979
|
9.0
|
60.0
|
TR60 x 9
|
1000.0
|
ocel nerezavějící
|
54.935
|
|||
615,9513 Kč - 821,2804 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
12.474
|
4.0
|
18.0
|
TR18 x 4
|
1000.0
|
ocel
|
15.640
|
|||
18 502,8497 Kč - 21 768,0282 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
56.819
|
10.0
|
70.0
|
TR70 x 10
|
1000.0
|
ocel nerezavějící
|
64.425
|
|||
556,4984 Kč - 695,6109 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 8
|
1000.0
|
ocel
|
13.608
|
|||
359,6058 Kč - 479,4262 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 6
|
1000.0
|
ocel
|
10.164
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku