A karimavédő korongok könnyen felszerelhetők. A korongon négy előre fúrt lyuk van, amelyeken keresztül a biztonságos illeszkedés érdekében könnyen rögzíthetők a kábelkötegelők. Szükség esetén más rögzítőtermékek, például rögzítődugók, csapok és alátétek is alkalmazhatók.
A védőkorongok költséghatékony, teljes felületű védelmet nyújtanak a karimák szabadon álló tömítőfelületének. Speciális kialakításúak, több furattal rendelkeznek, hogy illeszkedjenek a karimák csavarfuratának átmérőjéhez és a csavarkörhöz.
A széles választék számos méretet és nyomásértéket lefed. Olyan változatokat tartalmaznak, amelyek alkalmasak a DIN karimákhoz DN 10-től DN 600-ig – PN 6, 10, 16, 15 és 40 nyomáscsoportok, valamint az ANSI karimákhoz 1/2 hüvelyktől 32 hüvelykig – 150, 300, 600 és 900 font (lb) nyomáscsoportok.
Anyag: PP Szín: Fekete Series Code: SR1172
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | b1 | Osztály nyomás szerinti besorolása | Kompatibilis névleges csőméretek (mind) | OD | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
289,1813 Ft - 785,9833 Ft | 3 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
16
|
DN 20
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
450,5434 Ft - 1.226,7993 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
10
|
DN 50
|
6.496 in
165.0 mm
|
||
726,8827 Ft - 1.975,355 Ft | 2 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
16
|
DN125
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
2.281,0443 Ft - 6.206,7734 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.126 in
28.6 mm
|
150
|
14
|
21 in
533.4 mm
|
||
4.176,8239 Ft - 4.176,8239 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.374 in
34.9 mm
|
150
|
22
|
29.5 in
749.3 mm
|
||
6.894,1594 Ft - 6.894,1594 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.374 in
34.9 mm
|
150
|
30
|
38.752 in
984.3 mm
|
||
273,5873 Ft - 273,5873 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.626 in
15.9 mm
|
300
|
1/2
|
3.752 in
95.3 mm
|
||
432,9368 Ft - 432,9368 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
300
|
1 1/2
|
6.126 in
155.6 mm
|
||
664,0821 Ft - 664,0821 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
300
|
3 1/2
|
9 in
228.6 mm
|
||
1.464,9921 Ft - 3.981,8998 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
300
|
8
|
15 in
381.0 mm
|
||
3.220,7126 Ft - 8.753,9419 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.374 in
34.9 mm
|
300
|
16
|
25.5 in
647.7 mm
|
||
6.024,7669 Ft - 16.374,6536 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.626 in
41.3 mm
|
300
|
24
|
36 in
914.4 mm
|
||
9.296,7388 Ft - 25.274,148 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
300
|
32
|
45.252 in
1149.4 mm
|
||
1.135,1074 Ft - 1.135,1074 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.126 in
28.6 mm
|
600
|
5
|
13 in
330.2 mm
|
||
2.476,456 Ft - 2.476,456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.374 in
34.9 mm
|
600
|
12
|
22 in
558.8 mm
|
||
4.839,6601 Ft - 4.839,6601 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.752 in
44.5 mm
|
600
|
20
|
32 in
812.8 mm
|
||
8.101,4183 Ft - 22.020,0105 Ft | 6 Raktáron |
2.126 in
54.0 mm
|
600
|
28
|
42.252 in
1073.2 mm
|
||
362,5377 Ft - 986,6378 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.874 in
22.2 mm
|
900
|
3/4
|
5.126 in
130.2 mm
|
||
701,2806 Ft - 701,2806 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.126 in
28.6 mm
|
900
|
2 1/2
|
9.626 in
244.5 mm
|
||
1.464,9921 Ft - 1.464,9921 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.252 in
31.8 mm
|
900
|
6
|
15 in
381.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.