Az Essentra szívós, kiváló minőségű kábelkötegelőket kínál széles körű elektromossági és általános alkalmazásra. Szabványos kábelkötegelőinket beépített zárrendszerrel kínáljuk a nem kívánt eltávolítás elleni védelem érdekében.
Sorozat szám: SR1785
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Maximális kábelköteg-átmérő | Teljes hossz | Szín | Minimális hurok-szakítószilárdság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,9682 Ft - 6,6328 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Natúr
|
|
||
11,2319 Ft - 12,468 Ft | 16500 Raktáron |
2.165 in
55.0 mm
|
8.071 in
205.0 mm
|
Natúr
|
|
||
19,8585 Ft - 22,0784 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Natúr
|
|
||
58,132 Ft - 66,8668 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Fekete
|
|
||
65,6757 Ft - 75,5332 Ft | 100 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
11.024 in
280.0 mm
|
Natúr
|
|
||
12,1358 Ft - 13,1859 Ft | 1800 Raktáron |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Fekete
|
|
||
10,4284 Ft - 13,8802 Ft | 9000 Raktáron |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Fekete
|
|
||
36,1016 Ft - 40,1159 Ft | 22600 Raktáron |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Fekete
|
|
||
12,1358 Ft - 13,1859 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.047 in
52.0 mm
|
7.48 in
190.0 mm
|
Natúr
|
|
||
10,4284 Ft - 13,8802 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Natúr
|
|
||
36,1016 Ft - 40,1159 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.921 in
125.0 mm
|
17.008 in
432.0 mm
|
Natúr
|
|
||
81,0507 Ft - 93,2494 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.087 in
53.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Natúr
|
|
||
4,5647 Ft - 5,2001 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.378 in
35.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
Natúr
|
|
||
4,6166 Ft - 4,6166 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Fekete
|
|
||
30,7715 Ft - 34,1876 Ft | 18000 Raktáron |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Fekete
|
|
||
53,5942 Ft - 59,5624 Ft | 500 Raktáron |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Fekete
|
|
||
36,6865 Ft - 39,8899 Ft | 500 Raktáron |
2.598 in
66.0 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
Natúr
|
|
||
64,3344 Ft - 69,9304 Ft | 1400 Raktáron |
4.331 in
110.0 mm
|
14.961 in
380.0 mm
|
Natúr
|
|
||
112,7713 Ft - 125,3058 Ft | 3800 Raktáron |
8.268 in
210.0 mm
|
26.969 in
685.0 mm
|
Fekete
|
|
||
248,9635 Ft - 270,6033 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.63 in
270.0 mm
|
35.984 in
914.0 mm
|
Fekete
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.