Le viti di sfiato di questa linea sono caratterizzate da una testa cilindrica con cava esagonale. La cava esagonale è ideale per l'assemblaggio di precisione e viene usata quando la superficie disponibile è ridotta.
Il nucleo cavo della vite funge da sistema di sfiato. La linea è conforme a DIN 912 (con sfiato centrale). Sono realizzate in acciaio inossidabile austenitico lavato a ultrasuoni che offre un'ottima resistenza alla corrosione, robustezza e una buona lavorabilità.
Il materiale è una scelta molto diffusa per le applicazioni edilizie e automobilistiche.
Materiale: Acciaio inossidabile 316, Acciaio inossidabile 304 Series Code:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | d2 | d1 | h1 | Materiale | l1 | A/F | D3 | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,58 € - 3,44 € | 94 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.5
|
M3
|
3.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
8.0
|
3.0
|
1.0
|
||
4,79 € - 6,39 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
40.0
|
5.0
|
1.6
|
||
2,81 € - 3,75 € | Richiedi il lead time qui |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
10.0
|
3.0
|
1.0
|
||
2,77 € - 3,69 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
8.0
|
4.0
|
1.3
|
||
2,24 € - 2,99 € | 113 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.8
|
M2.5
|
2.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
6.0
|
1.5
|
0.7
|
||
4,46 € - 5,95 € | 217 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
30.0
|
3.0
|
1.0
|
||
3,32 € - 4,42 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
16.0
|
3.0
|
1.0
|
||
4,41 € - 5,88 € | 155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
8.5
|
M5
|
5.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
30.0
|
4.0
|
1.3
|
||
2,81 € - 3,75 € | 81 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
8.0
|
5.0
|
1.6
|
||
2,93 € - 3,91 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.0
|
M6
|
6.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
10.0
|
5.0
|
1.6
|
||
3,32 € - 4,42 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
16.0
|
6.0
|
1.8
|
||
5,30 € - 7,06 € | 204 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13.0
|
M8
|
8.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
60.0
|
6.0
|
1.8
|
||
4,61 € - 6,14 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
30.0
|
8.0
|
1.8
|
||
5,82 € - 7,76 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
M12
|
12.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
40.0
|
10.0
|
1.8
|
||
7,87 € - 10,49 € | Richiedi il lead time qui |
24.0
|
M16
|
16.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
40.0
|
14.0
|
1.8
|
||
5,66 € - 7,54 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16.0
|
M10
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
50.0
|
8.0
|
1.8
|
||
8,27 € - 11,03 € | Richiedi il lead time qui |
24.0
|
M16
|
16.0
|
Acciaio inossidabile 304
|
45.0
|
14.0
|
1.8
|
||
2,40 € - 3,20 € | 344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.5
|
M3
|
3.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
6.0
|
3.0
|
1.0
|
||
2,85 € - 3,80 € | 211 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.0
|
M4
|
4.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
10.0
|
3.0
|
1.0
|
||
7,52 € - 10,03 € | Richiedi il lead time qui |
24.0
|
M16
|
16.0
|
Acciaio inossidabile 316
|
25.0
|
14.0
|
1.8
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.