Bevestigingsbinders bieden een kabelbinder en montagevoet in één, voor snellere montage. Ze zijn verkrijgbaar in schroef-, indruk, klik-, klinknagel- of zelfklevende montageopties.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Kleur | Minimale treksterkte van de lus | Bevestigingsmethode | Bestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0654 - € 0,1022 | 20699 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Naturel
|
50 lbs
22.7 kg
|
Drukbevestiging
|
||||
€ 0,1599 - € 0,1783 | 3292 Op voorraad |
0.213 in
5.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Drukbevestiging
|
||||
€ 0,0889 - € 0,122 | 136537 Op voorraad |
0.268 in
6.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.791 in
121.7 mm
|
Naturel
|
8 kg
8 kg
|
Drukbevestiging
|
||||
€ 0,3099 - € 0,3099 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Naturel
|
30 lbs
13.6 kg
|
Drukbevestiging
|
||||
€ 0,167 - € 0,2278 | 16000 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.362 in
161.6 mm
|
Naturel
|
30 lbs
13.6 kg
|
Drukbevestiging
|
||||
€ 0,037 - € 0,0413 | 49780 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Schroef
|
||||
€ 0,2052 - € 0,2292 | 3284 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Naturel
|
55.0 kg
55.0 kg
|
Schroef
|
||||
€ 0,1003 - € 0,1115 | 2048 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.071 in
205.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Schroef
|
||||
€ 0,167 - € 0,2278 | 395248 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.839 in
199.1 mm
|
Naturel
|
50 lbs
22.7 kg
|
Push-in
|
||||
€ 0,04 - € 0,0643 | 184657 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
Naturel
|
18 lbs
8.2 kg
|
Drukbevestiging
|
||||
€ 0,0445 - € 0,0796 | 97836 Op voorraad |
0.268 in
6.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
Naturel
|
50 lbs
22.7 kg
|
Drukbevestiging
|
||||
€ 0,1599 - € 0,1783 | 2184 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Drukbevestiging
|
||||
€ 0,1141 - € 0,138 | 25568 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.791 in
121.7 mm
|
Naturel
|
18 lbs
8.2 kg
|
Drukbevestiging
|
||||
€ 0,4062 - € 0,4062 | 158 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.063 in
179.4 mm
|
Naturel
|
30 lbs
13.6 kg
|
Drukbevestiging
|
||||
€ 0,1924 - € 0,2632 | 2026 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.114 in
180.7 mm
|
Naturel
|
30 lbs
13.6 kg
|
Drukbevestiging
|
||||
€ 0,0842 - € 0,1323 | 98 Op voorraad |
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.874 in
174.6 mm
|
Naturel
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Drukbevestiging
|
||||
€ 0,0769 - € 0,121 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Zwart
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Drukbevestiging
|
||||
€ 0,1585 - € 0,1769 | 15494 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Schroef
|
||||
€ 0,0601 - € 0,0668 | 180750 Op voorraad |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.102 in
155.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Schroef
|
||||
€ 0,3722 - € 0,4161 | 14468 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Zwart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Schroef
|
||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan