Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(68 Produtos)
Push Fit End Caps are a simple and economical way of protecting metric and UNF threads during painting, assembly or transportation. They are manufacured from a soft, durable TPE that provides a better grip and a tight fit. Protects pipe ends from damage, and keeps dirt and debris out.
Easy to install and remove. They can operate in a temperature from -60 C up to 135 C.
Commonly used in plumbing, HVAC, and industrial applications.
Esta linha de abraçadeiras de cabos conta com a vantagem adicional de ser reutilizável, uma vez que as abraçadeiras podem ser libertadas com um mecanismo simples na cabeça da abraçadeira. Estão disponíveis em dois tipos.
As abraçadeiras de cabos com estabilização térmica oferecem um maior leque de funcionamento em ambientes mais duros. As abraçadeiras de cabos desta gama estão disponíveis em material resistente a UL-V2 ou UV, adequadas para a utilização no exterior.
As nossas abraçadeiras de aço inoxidável 316 são auto-travadas e são facilmente instaladas manualmente. São resistentes a temperaturas extremas e oferecem grande resistência e durabilidade. Também disponíveis com revestimento de PVC e com uma construção de escada para proporcionar uma força de aderência superior e evitar os deslizes.
A Essentra oferece uma variedade de abraçadeiras resistentes e de alta qualidade, adequadas para uma ampla gama de aplicações elétricas e gerais. As nossas abraçadeiras para cabos standard vêm com um sistema de bloqueio embutido para evitar a remoção acidental.
As alavancas de came de rosca externas permitem uma rápida fixação ou libertação sem o uso de ferramentas e permitem ajustes precisos na ação de fixação. A pega ligeiramente arqueada fornece uma adesão confortável, enquanto o pino roscado externo pode ser facilmente ajustado.
As alavancas de came de rosca interna permitem uma rápida fixação ou desaperto sem o uso de ferramentas e permitem ajustes precisos na ação de fixação. Soltar o manípulo desengata a alavanca para apertar ou desapertar enquanto a pastilha ou o perno permanecerem estacionários.
Alavancas e eixos de alavanca de engrenagem cónicas são feitas de aço e são polidas com um acabamento de óxido preto. A maçaneta cónica é de plástico preto com uma inserção de latão para fácil aderência e acabamento esteticamente agradável em aplicações de maquinaria para troca ou mudança de marcha.
Alavancas e eixos de alavanca de engrenagem esféricas são feitas de aço e são polidas com um acabamento de óxido preto. O botão em forma de T é de plástico preto com uma inserção de latão, o que faz com que essas alavancas duráveis sejam ideais em aplicações de maquinaria para a troca de engrenagens por meio de um ponto de giro.
As alavancas de controlo de fibra de vidro funcionam como um interruptor posicional nas máquinas, permitindo que o operador alterne facilmente de uma configuração para outra. Essas alavancas são facilmente agarradas e resistentes a óleo e graxa.
Os manípulos com pegas roscados fêmea têm arestas ásperas à volta do exterior do manípulo, criando uma superfície firme e confortável. Estes manípulos duráveis encaixam em aplicações masculinas e são resistentes a óleos, combustíveis e massas lubrificantes.
Os manípulos cónicas fêmea com orelhas foram projetadas para dar uma boa alavancagem a cada volta, tornando-as ideais para aplicações que exigem aperto e afrouxamento frequentes. Estes manípulos de plástico cónicos com inserções de aço são facilmente agarrados e são bastante duráveis.
As Inserções Redondas são utilizadas como terminação em produtos tubulares, proporcionando uma aparência visualmente agradável e elegante. Podem também ser utilizadas como pés de tubos, proporcionando uma base que evita riscos e outros danos quando os produtos entram em contacto com a superfície.
Esta gama destina-se a roscas métricas e proporciona uma montagem rápida e fácil. A inserção apresenta um desenho de haste nervurada que proporciona aderência acrescida.
Tampões de proteção para conectores de encaixe rápido do sistema de combustível, a aba em anel permite uma fácil remoção e cobre a parede do conector quando instalado.
As dobradiças de lâmina plásticas transparentes ou as dobradiças planas são utilizadas para um suporte leve em aplicações sem qualquer tensão nos orifícios de fixação dos parafusos e rotação angular.
Esta gama de dobradiças de lâmina é montada com um pino macho numa lâmina e com parafusos escareados na lâmina oposta. As dobradiças de lâmina de montagem à superfície também são conhecidas como dobradiças de elevação e estão disponíveis em vários materiais para providenciar uma solução para a maior parte das aplicações.
As dobradiças de lâmina escareadas são amplamente utilizadas em várias aplicações. São ideias para portas embutidas. Esta gama de dobradiças, também referidas como dobradiças montadas à superfície, oferece diferentes formatos de furos escareados dependendo da força do suporte requerido pela aplicação. Estão disponíveis vários materiais para se adequarem às exigências ambientais da aplicação, quer se trate de exposição interior ou exterior. Também estão disponíveis vários ângulos de rotação.
As dobradiças de lâmina com inserções roscadas macho são ideais para portas embutidas. Estas dobradiças também são conhecidas como dobradiças de montagem à superfície ou dobradiças de elevação, e estão disponíveis em vários materiais e tamanhos de pinos para providenciar uma solução para a maior parte das aplicações.
As hastes de alavanca são roscadas em ambas as extremidades para se conectarem ao seu acoplável numa extremidade, amplificando a força de entrada até as engrenagens. O estilo de maçaneta à sua escolha pode ser anexado ao pino roscado na outra extremidade. Estes eixos estão disponíveis com eixo de aço ou aço inoxidável e inserção de latão.
A nossa gama de ponteiras e patins roscados está disponível numa grande variedade de opções. As ponteiras são colocadas na extremidade oca dos tubos e canos para proporcionar um aspeto limpo e acabado. As ponteiras também permitem proteger as superfícies e impedem a entrada de sujidade e outros contaminantes.
Estas ponteiras podem ser utilizadas numa extensa gama de aplicações normais ou pesadas, mas são idealmente utilizadas com pés ajustáveis, patins de inclinação e rodízios.
Estão disponíveis ponteiras totalmente de metal e ponteiras de plástico com uma porca de metal. A rosca metálica proporciona um ajuste seguro e permite ajustar a ponteira várias vezes com facilidade. As ponteiras de plástico podem ser de peça única ou conjuntos de duas peças encaixáveis. Os conjuntos de duas peças encaixam perfeitamente nos tubos.
As inserções roscadas redondas estão disponíveis na modalidade de instalação rápida para extremidades de tubos e tubos de ligação. Incluem roscas para uma fixação com parafuso segura. Estas inserções roscadas fornecem um ponto de montagem estável e seguro para uma vasta gama de mobiliário e componentes de equipamentos.
Normalmente utilizado na indústrias do fabrico, embalagem e construção.
As inserções roscadas redondos vêm numa variedade de opções e estilos. São ideais para aplicações pesadas e são feitos de uma liga de alumínio fundido. As inserções com rosca metálica são outra opção de inserção para serviço pesado. Ideais para uso com pés ajustáveis, guias de inclinação e rodízios. As roscas M8 ou M10 com porca de fixação em aço macio proporcionam uma fixação forte. A linha de metal permite um ajuste repetitivo suave e as molduras de duas peças encaixam perfeitamente para encaixarem nos tubos.
Os botões com cintura apresentam uma forma curvada, estilo ampulheta, que proporciona uma superfície de aderência firme, que também é confortável. Estes manípulos duráveis encaixam em aplicações roscadas e são resistentes a óleos, combustíveis e massas lubrificantes.
Os manípulos em forma de “T” fêmea possuem inserções de metal ou rebites para enroscarem facilmente e proporcionarem uma aderência fácil com um design ergonómico. O design de alça em T fornece uma pega firme para ajustes rápidos de controlo ou como uma alavanca.
Os manípulos de controlo com marcações são ideais em aplicações que exigem ajustes finos e precisos de posição. Estes botões são projetados com uma borda serrilhada e uma marca indicadora de formato ergonómico para definição e ajuste precisos.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.