Meniu Caută

Bucşe de detensionare

În stoc

Odľahčovacie priechodky pomáhajú chrániť elektronické výrobky tým, že pohlcujú silu ťahania, tlačenia a krútenia, ktoré môžu pôsobiť na pružný napájací kábel. Priechodka bezpečne chráni vodiče a káble v mieste vstupu.

Tieto priechodky tiež fungujú ako bezpečná kotva a pomáhajú izolovať zostavu káblov. Sú vhodné pre ploché a okrúhle káble a pre montáž do okrúhlych a protirotačných otvorov.

Rýchla a jednoduchá montáž. Jednoducho umiestnite priechodku na kábel a stlačte konce priechodky k sebe pomocou inštalačného nástroja (predáva sa samostatne), potom zatlačte do otvoru.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farby: čierna a biela
  • Materiál triedy ohňovzdornosti UL94-V2


Cod Serie: SR1730

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
85 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu compatibil Formă cablu compatibil Grosime maximă panou Cumpără
0,5695 RON - 0,5695 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.1 mm
Plat
2.5 mm
0,8405 RON - 0,8405 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
Plat
1.6 mm
0,8789 RON - 0,8789 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
Rotund
2.5 mm
0,6832 RON - 0,6832 RON 1337 În stoc
16.7 mm
Rotund
3.2 mm
0,3982 RON - 0,3982 RON 720 În stoc
9.5 mm
Dublu
1.6 mm
0,5276 RON - 0,6314 RON 487 În stoc
12.9 mm
Rotund
2.5 mm
0,9528 RON - 0,9528 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.9 mm
Rotund
4.0 mm
0,8149 RON - 0,9756 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
Rotund
3.2 mm
1,5644 RON - 1,5644 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.4 mm
Rotund
1.6 mm
2,304 RON - 3,7405 RON 600 În stoc
22.2 mm
Rotund
1.6 mm
1,0468 RON - 1,2473 RON 49 În stoc
11.5 mm
Plat
2.5 mm
0,768 RON - 2,4233 RON 50 În stoc
21.6 mm
Rotund
3.2 mm
0,3888 RON - 0,3888 RON 400 În stoc
9.5 mm
Plat
1.6 mm
0,7092 RON - 0,7092 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
Plat
2.5 mm
0,8789 RON - 0,8789 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
Rotund
1.6 mm
0,8735 RON - 0,8735 RON 460 În stoc
15.9 mm
Rotund
3.2 mm
0,8735 RON - 0,8735 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
Rotund
3.2 mm
0,4067 RON - 0,4835 RON 20 În stoc
11.0 mm
Dublu
1.2 mm
0,9216 RON - 0,9216 RON 1000 În stoc
12.9 mm
Rotund
1.6 mm
0,9756 RON - 0,9756 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.9 mm
Rotund
1.6 mm
  • din 5
bucşă de detensionare Rotund 7.4 - 8.2 mm PA Negru

10281536

Interval de preț
1,1692 RON - 0,3519 RON

Niveluri de stoc
2200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    7.4 - 8.2 mm
  • Lungime cap
    15.9 mm
bucşă de detensionare Rotund 9.2 - 10.5 mm PA Negru

10281574

Interval de preț
1,5197 RON - 0,4572 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    9.2 - 10.5 mm
  • Lungime cap
    19.7 mm
bucşă de detensionare Dublu 3.0 x 5.6 mm PA Negru

10281635

Interval de preț
0,7092 RON - 0,2135 RON

Niveluri de stoc
84 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Dublu
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    3.0 x 5.6 mm
  • Lungime cap
    11.2 mm
bucşă de detensionare Rotund 7.4 - 8.2 mm PA Negru

10281543

Interval de preț
1,1692 RON - 0,3519 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    7.4 - 8.2 mm
  • Lungime cap
    15.9 mm
bucşă de detensionare Rotund 6.2 - 7.4 mm PA Negru

10281475

Interval de preț
0,8049 RON - 0,2409 RON

Niveluri de stoc
12600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    6.2 - 7.4 mm
  • Lungime cap
    12.8 mm
bucşă de detensionare Rotund 8.2 - 9.2 mm PA Negru

10281529

Interval de preț
1,1692 RON - 0,3519 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    8.2 - 9.2 mm
  • Lungime cap
    15.9 mm
bucşă de detensionare Dublu 3.0 x 7.1 - 3.8 x 7.6 mm PA Negru

10281628

Interval de preț
0,768 RON - 0,2286 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Dublu
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    3.0 x 7.1 mm
  • Lungime cap
    12.7 mm
bucşă de detensionare Rotund 9.2 - 10.5 mm PA Negru

10281642

Interval de preț
3,587 RON - 1,1349 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    9.2 - 10.5 mm
  • Lungime cap
    28.0 mm
bucşă de detensionare Rotund 8.26 mm PA Negru

10027448

Interval de preț
0,6832 RON - 0,6832 RON

Niveluri de stoc
1337 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    8.26 mm
  • Lungime cap
    17.3 mm
bucşă de detensionare Dublu 2.3 x 4.5 to 2.8 x 5.3 mm PA Negru

10258682

Interval de preț
0,3982 RON - 0,3982 RON

Niveluri de stoc
720 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Dublu
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    2.3 x 4.5 mm
  • Lungime cap
    9.5 mm
bucşă de detensionare Rotund 5.6 - 6.3 mm PA Negru

10258729

Interval de preț
0,6314 RON - 0,5276 RON

Niveluri de stoc
487 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    5.6 - 6.3 mm
  • Grosime maximă panou
    2.5 mm
bucşă de detensionare Rotund 13.5 - 15.2 mm PA Negru

10258897

Interval de preț
3,7405 RON - 2,304 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    13.5 - 15.2 mm
  • Lungime cap
    22.2 mm
bucşă de detensionare Plat 3.0 x 5.6 mm - 4.1 x 7.6 mm PA Negru

10258644

Interval de preț
1,2473 RON - 1,0468 RON

Niveluri de stoc
49 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Plat
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    3.0 x 5.6 mm
  • Lungime cap
    13.0 mm
bucşă de detensionare Rotund 10.0 - 15.2 mm PA Negru

10281673

Interval de preț
2,4233 RON - 0,768 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    10.0 - 15.2 mm
  • Lungime cap
    21.6 mm
bucşă de detensionare Plat 2.8 x 5.3 mm;2.3 x 4.6 mm PA Negru

10027394

Interval de preț
0,3888 RON - 0,3888 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Plat
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    2.8 x 5.3 mm
  • Lungime cap
    10.6 mm
bucşă de detensionare Rotund 7.6 mm PA Negru

10173411

Interval de preț
0,8735 RON - 0,8735 RON

Niveluri de stoc
460 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    7.6 mm
  • Lungime cap
    14.8 mm
bucşă de detensionare Dublu 3.0 - 5.6 mm PA Negru

10258705

Interval de preț
0,4835 RON - 0,4067 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Dublu
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    3.0 - 5.6 mm
  • Lungime cap
    11.0 mm
bucşă de detensionare Rotund 6.4 - 7.4 mm PA Alb

10258743

Interval de preț
0,9216 RON - 0,9216 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    6.4 - 7.4 mm
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm
bucşă de detensionare Rotund 7.6 mm PA Negru

10258828

Interval de preț
0,9756 RON - 0,9756 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    7.6 mm
  • Lungime cap
    15.9 mm
bucşă de detensionare Rotund 9.1 - 10.9 mm PA Alb

10258866

Interval de preț
2,3325 RON - 1,9769 RON

Niveluri de stoc
113 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    9.1 - 10.9 mm
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm
bucşă de detensionare Rotund 6,0 mm PA Negru

10322345

Interval de preț
1,5881 RON - 1,5881 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    6.0 mm
  • Lungime cap
    14.8 mm
bucşă de detensionare Dublu 5.0 x 10.4 mm PA Negru

10281659

Interval de preț
1,0063 RON - 0,3012 RON

Niveluri de stoc
49 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Dublu
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    5.0 x 10.4 mm
  • Lungime cap
    14.3 mm
bucşă de detensionare Rotund 7.6 mm PA Negru

10173404

Interval de preț
0,8735 RON - 0,8735 RON

Niveluri de stoc
12500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    7.6 mm
  • Lungime cap
    14.8 mm
bucşă de detensionare Rotund 8.2 - 9.2 mm PA Negru

10173428

Interval de preț
0,8735 RON - 0,8735 RON

Niveluri de stoc
1070 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    8.2 - 9.2 mm
  • Lungime cap
    14.8 mm
bucşă de detensionare Rotund 3.0 - 4.7 mm PA Negru

10258699

Interval de preț
0,3982 RON - 0,3982 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    3.0 - 4.7 mm
  • Lungime cap
    9.5 mm
bucşă de detensionare Rotund 6.4 - 7.4 mm PA Negru

10258736

Interval de preț
0,613 RON - 0,613 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    6.4 - 7.4 mm
  • Grosime maximă panou
    1.6 mm
bucşă de detensionare Rotund 7.6 mm PA Negru

10258774

Interval de preț
0,613 RON - 0,613 RON

Niveluri de stoc
4915 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    7.6 mm
  • Lungime cap
    7.6 mm
bucşă de detensionare Rotund 7.6 - 9.2 mm PA Negru

10258811

Interval de preț
1,0212 RON - 1,0212 RON

Niveluri de stoc
263 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    7.6 - 9.2 mm
  • Grosime maximă panou
    4.0 mm
bucşă de detensionare Rotund/plat PA Negru

10258668

Interval de preț
9,5149 RON - 8,0215 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund/plat
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    6.4 - 15.2 mm
  • Lungime cap
    22.2 mm
bucşă de detensionare Rotund 7.4 to 9.1 mm PA Negru

10258651

Interval de preț
2,0196 RON - 1,6924 RON

Niveluri de stoc
4808 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    7.4 to 9.1 mm
  • Lungime cap
    17.5 mm
bucşă de detensionare Plat 3 x 7.6 mm PA Negru

10027424

Interval de preț
0,8721 RON - 0,8721 RON

Niveluri de stoc
4723 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Plat
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    3 x 7.6 mm
  • Lungime cap
    10.2 mm
bucşă de detensionare Rotund 9.2 - 10.5 mm;11.0 mm PA Negru

10173381

Interval de preț
0,8735 RON - 0,8735 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    9.2 - 10.5 mm
  • Lungime cap
    19.4 mm
bucşă de detensionare Rotund 9.2 - 10.5 mm;11.0 mm PA Negru

10173442

Interval de preț
0,8735 RON - 0,8735 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    9.2 - 10.5 mm
  • Lungime cap
    19.1 mm
bucşă de detensionare Rotund 6.5 - 7.5 mm PA Negru

10258712

Interval de preț
0,6314 RON - 0,6314 RON

Niveluri de stoc
178 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    6.5 - 7.5 mm
  • Lungime cap
    15.9 mm
bucşă de detensionare Rotund 6.4 - 7.4 mm PA Negru

10258750

Interval de preț
0,6314 RON - 0,6314 RON

Niveluri de stoc
650 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    6.4 - 7.4 mm
  • Grosime maximă panou
    4.0 mm
bucşă de detensionare Rotund 8.2 - 9.2 mm PA Alb

10258798

Interval de preț
1,4649 RON - 1,2316 RON

Niveluri de stoc
274 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    8.2 - 9.2 mm
  • Lungime cap
    15.9 mm
bucşă de detensionare Rotund 7.6 mm PA Alb

10258835

Interval de preț
2,2246 RON - 1,8019 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    7.6 mm
  • Lungime cap
    15.9 mm
bucşă de detensionare Rotund 9.4 - 11.0 mm PA Negru

10258873

Interval de preț
1,8489 RON - 1,5503 RON

Niveluri de stoc
621 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    9.4 - 11.0 mm
  • Lungime cap
    22.2 mm
bucşă de detensionare Rotund 0.325 - 0.360 in PA Negru

10363515

Interval de preț
1,1806 RON - 0,7666 RON

Niveluri de stoc
393 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    0.325 - 0.360 in
  • Lungime cap
    16.9 mm
bucşă de detensionare Plat 3.0 x 7.6 mm PA Negru

10363478

Interval de preț
1,058 RON - 0,857 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Plat
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    3.0 x 7.6 mm
  • Lungime cap
    12.6 mm
bucşă de detensionare Rotund 6.4 mm PA Negru

10363485

Interval de preț
0,2806 RON - 0,2273 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    6.4 mm
  • Lungime cap
    11.3 mm
bucşă de detensionare Rotund Detensionare PA Negru

10363492

Interval de preț
0,3888 RON - 0,2916 RON

Niveluri de stoc
990 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    Strain Relief
  • Lungime cap
    11.3 mm
bucşă de detensionare Rotund SJTO;SJT;S;STO PA Negru

10363553

Interval de preț
0,9008 RON - 0,6763 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    SJTO;SJT;S;STO
  • Lungime cap
    18.9 mm
bucşă de detensionare Rotund AWN PA Negru

10363454

Interval de preț
0,1767 RON - 0,1431 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Formă cablu compatibil
    Rotund
  • Material
    PA
  • Dimensiune cablu
    AWN
  • Lungime cap
    10.4 mm