This Quarter Turn Lock is vibration proof and suitable for left and right hand. The opening of the lock is only possible by pushing and rotating the driver with the key.This range of Quarter Turn Latch is offered in a selection of finishes and drivers to suit many applications and is to be used 16.5 x 19.0 mm cut out.
Skupina SR: SR5007
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Smer montáže | Materiál | Dokončiť | Typ kľúča | Rozpätie zachytenia | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,1538 € - 3,7502 € | 13 Na sklade |
Univerzálne
|
Zliatina zinku
|
Čierno práškované
|
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
2,5916 € - 3,7502 € | 38 Na sklade |
Univerzálne
|
Zliatina zinku
|
Čierno práškované
|
8,0 mm štvorcový kľúč
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
2,088 € - 3,7502 € | 3 Na sklade |
Univerzálne
|
Zliatina zinku
|
Čierno práškované
|
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
1,2535 € - 1,2535 € | 546 Na sklade |
|
Polyamid
|
Polyamid
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
|
||
1,7284 € - 1,7284 € | 41 Na sklade |
|
Zliatina zinku
|
Polyamid
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
2,4613 € - 3,7502 € | 43 Na sklade |
Univerzálne
|
Tlakovo liaty zinok
|
Pochrómované
|
Kľúč s drážkou
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
2,4835 € - 3,7502 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
Tlakovo liaty zinok
|
Čierno práškované
|
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
1,8667 € - 2,8244 € | 21 Na sklade |
|
PA
|
|
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
2,4833 € - 3,7502 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
Zliatina zinku
|
Pochrómované
|
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
2,6147 € - 3,7502 € | 2 Na sklade |
Univerzálne
|
Tlakovo liaty zinok
|
Pochrómované
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
2,488 € - 3,7502 € | 116 Na sklade |
Univerzálne
|
Zliatina zinku
|
Pochrómované
|
Trojuholníkový kľúč
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
2,4833 € - 3,7502 € | 30 Na sklade |
Univerzálne
|
Zliatina zinku
|
Pochrómované
|
8,0 mm štvorcový kľúč
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
2,4835 € - 3,7502 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
Zliatina zinku
|
Pochrómované
|
8,0 mm trojuholníkový kľúč
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
2,4833 € - 3,7502 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
Zliatina zinku
|
Čierno práškované
|
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
2,4614 € - 3,7502 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
Zliatina zinku
|
Čierno práškované
|
5,0 mm dvojzubý kľúč
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
2,4833 € - 3,7502 € | 30 Na sklade |
Univerzálne
|
Zliatina zinku
|
Čierno práškované
|
8,0 mm štvorcový kľúč
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
2,6148 € - 3,7502 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
Zliatina zinku
|
Čierno práškované
|
Kľúč s drážkou
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
2,488 € - 3,7502 € | 36 Na sklade |
Univerzálne
|
Tlakovo liaty zinok
|
Pochrómované
|
7,0 mm trojuholníkový kľúč
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
Požiadajte o dodací termin tu |
Univerzálne
|
Zliatina zinku
|
Pochrómované
|
8,0 mm dvojzubý kľúč
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
2,51 € - 4,334 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Pre pravákov a ľavákov
|
Zliatina zinku
|
Pochrómované
|
7,0 mm štvorcový kľúč
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.