Non-Locking Threaded Index Plungers allow for rapid adjustments on a variety of platforms, fixtures, and tables. They are used for locating, positioning, indexing and securing on applications such as gym equipment, medical aids, catering equipment, conveyors, etc.
Series Code :SR5408
Seri Kodu: SR5408
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Nihai Uç Kuvveti | Gövde Diş Boyutu | Cıvata Uzunluğu | Kulp Kilitleme Tipi | Kafa Çapı | Başlangıç Uç Kuvveti | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
327,087 TL - 327,087 TL | 20 Stokta |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Non-Locking
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
279,6773 TL - 279,6773 TL | 20 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Non-Locking
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
320,7595 TL - 320,7595 TL | 50 Stokta |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Non-Locking
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
429,294 TL - 429,294 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Non-Locking
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
||
217,0464 TL - 217,0464 TL | 118 Stokta |
1.555 in
39.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Non-Locking
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
255,1087 TL - 255,1087 TL | 10 Stokta |
1.929 in
49.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Non-Locking
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
233,9404 TL - 233,9404 TL | 464 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Non-Locking
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
290,0863 TL - 290,0863 TL | 29 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Non-Locking
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
326,3602 TL - 326,3602 TL | 60 Stokta |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Non-Locking
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
327,4116 TL - 327,4116 TL | 71 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.65 in
16.5 mm
|
Locking
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
537,5585 TL - 537,5585 TL | 40 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
25.00 N
25.00 N
|
M16 x 1.5
|
|
Non-Locking
|
1.22 in
31.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
460,4926 TL - 460,4926 TL | 87 Stokta |
2.008 in
51.0 mm
|
17.00 N
17.00 N
|
M10 x 1
|
|
Non-Locking
|
0.827 in
21.0 mm
|
8.00 N
8.00 N
|
||
435,4975 TL - 435,4975 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.551 in
39.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M12 x 1.75
|
|
Rest Position
|
0.945 in
24.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
150,1425 TL - 150,1425 TL | 151 Stokta |
1.043 in
26.5 mm
|
7.0 N
7.0 N
|
M10
|
0.315 in
8.0 mm
|
Non-Locking
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.00 N
1.00 N
|
||
237,5153 TL - 237,5153 TL | 6 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Non-Locking
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
250,4377 TL - 250,4377 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Non-Locking
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
326,3602 TL - 326,3602 TL | 48 Stokta |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Non-Locking
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
239,8285 TL - 239,8285 TL | 240 Stokta |
1.083 in
27.5 mm
|
12.0 N
12.0 N
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
Non-Locking
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
||
336,7692 TL - 336,7692 TL | 20 Stokta |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Non-Locking
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
429,294 TL - 429,294 TL | 20 Stokta |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Non-Locking
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.