Push Mount Cable Tie Holders are push in and removable to be used in panels with pre-drilled holes.
Series Code :SR2022
Seri Kodu: SR2022
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Azami Uyumlu Kablo Bağı Genişliği | Panel Thickness Range | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,194 TL - 5,194 TL | 9946 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
İtmeli
|
||
5,1624 TL - 5,1624 TL | 2948 Stokta |
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
İtmeli
|
||
9,5784 TL - 11,881 TL | 44884 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
İtmeli
|
||
8,6111 TL - 8,6111 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
|
İtmeli
|
||
4,8593 TL - 5,8376 TL | 3197 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Vidalı
|
||
5,5881 TL - 6,7132 TL | 2000 Stokta |
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
Vidalı
|
||
1,5245 TL - 1,5245 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
Vida
|
||
3,9533 TL - 3,9533 TL | 4701 Stokta |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Vida
|
||
4,1425 TL - 4,1425 TL | 6645 Stokta |
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Vida
|
||
4,2984 TL - 5,1639 TL | 5551 Stokta |
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
Vidalı
|
||
6,2453 TL - 6,2453 TL | 35567 Stokta |
0.169 in
4.3 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
Vida
|
||
2,0181 TL - 2,4914 TL | 990 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
İtmeli
|
||
7,0445 TL - 7,0445 TL | 6506 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
|
İtmeli
|
||
5,194 TL - 5,194 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
İtmeli
|
||
2,3206 TL - 2,8652 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
İtmeli
|
||
6,0877 TL - 6,0877 TL | 48195 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
|
İtmeli
|
||
8,6111 TL - 8,6111 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
|
İtmeli
|
||
6,6135 TL - 7,5196 TL | 109658 Stokta |
|
0.190 in
4.8 mm
|
|
İtmeli
|
||
4,2024 TL - 5,1881 TL | 6303 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
0.190 in
4.8 mm
|
|
İtmeli
|
||
8,4324 TL - 8,4324 TL | 80 Stokta |
0.299 in
7.6 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
İtmeli
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.