Šestihranné ocelové matice poskytují pevný úchop a zároveň zabraňují uvolnění v důsledku vibrací nebo pohybu. Snadno se utahují a uvolňují pomocí běžného klíče nebo kleští. Používají se s ocelovými nebo nerezovými vodícími šrouby pro nízké otáčky, ruční ovládání, upínání nebo aretaci a pro nesení mrtvé hmotnosti.
S ohledem na materiál se používají tam, kde je potřeba vysoká pevnost a odolnost, ale vyžadují promazání, aby se matice na šroubu nezadrhla.
Mají široké využití v různých průmyslových odvětvích včetně automobilového průmyslu, letectví a kosmonautiky a zdravotnických prostředků. Šestihranné ocelové matice jsou k dostání se standardním pravým i levým závitem.
Upozornění: Povrchy, kde dochází ke kontaktu dvou ocelových ploch, nejsou vhodné pro motorizovaný pohyb.
Materiál: ocelBarva: Norma hořlavosti materiálu:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | A/F tol. h11 | d1 tol 7H | Stoupání závitu | Směr stoupání závitu | Počet závitů | Koupit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97,4835 Kč - 129,8215 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TR12 x 3
|
19.0
|
12.0
|
3.0
|
pravé
|
1.0
|
||||
208,6869 Kč - 278,189 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TR14 x 6
|
22.0
|
14.0
|
6.0
|
pravé
|
2.0
|
||||
145,3828 Kč - 193,7635 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TR16 x 8
|
24.0
|
16.0
|
8.0
|
pravé
|
2.0
|
||||
306,6518 Kč - 408,8409 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TR22 x 5
|
30.0
|
22.0
|
5.0
|
Levé
|
1.0
|
||||
144,1793 Kč - 192,3794 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TR10 x 2
|
17.0
|
10.0
|
2.0
|
Levé
|
1.0
|
||||
278,9713 Kč - 372,0259 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TR28 x 5
|
41.0
|
28.0
|
5.0
|
pravé
|
1.0
|
||||
317,2426 Kč - 422,958 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TR30 x 6
|
46.0
|
30.0
|
6.0
|
pravé
|
1.0
|
||||
165,3609 Kč - 220,6135 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TR18 x 4
|
27.0
|
18.0
|
4.0
|
pravé
|
1.0
|
||||
715,3604 Kč - 953,87 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TR40 x 7
|
60.0
|
40.0
|
7.0
|
pravé
|
1.0
|
||||
95,7986 Kč - 127,6071 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TR10 x 2
|
17.0
|
10.0
|
2.0
|
pravé
|
1.0
|
||||
133,5885 Kč - 178,2624 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TR16 x 4
|
24.0
|
16.0
|
4.0
|
pravé
|
1.0
|
||||
172,8226 Kč - 230,3017 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TR16 x 4
|
24.0
|
16.0
|
4.0
|
Levé
|
1.0
|
||||
168,0086 Kč - 223,9352 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TR20 x 4
|
30.0
|
20.0
|
4.0
|
pravé
|
1.0
|
||||
210,1311 Kč - 280,1266 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TR22 x 5
|
30.0
|
22.0
|
5.0
|
pravé
|
1.0
|
||||
219,7591 Kč - 293,1365 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TR24 x 5
|
36.0
|
24.0
|
5.0
|
pravé
|
1.0
|
||||
360,8093 Kč - 481,087 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TR28 x 5
|
41.0
|
28.0
|
5.0
|
Levé
|
1.0
|
||||
579,8463 Kč - 773,1163 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TR36 x 6
|
55.0
|
36.0
|
6.0
|
Levé
|
1.0
|
||||
1 007,8109 Kč - 1 343,8882 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TR40 x 14
|
60.0
|
40.0
|
14.0
|
pravé
|
2.0
|
||||
795,7542 Kč - 1 060,9935 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TR44 x 7
|
65.0
|
44.0
|
7.0
|
pravé
|
1.0
|
||||
261,8816 Kč - 349,3279 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
TR24 x 5
|
36.0
|
24.0
|
5.0
|
Levé
|
1.0
|
||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku