Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, oděru a většině chemikálií. Často se používají na díly strojů, k upevňování zápustek a upínání. Válcová hlava umožňuje otáčet šroubem i v místech, kam by se nevešel otevřený nebo nástrčkový klíč. K dispozici také provedení z materiálu PEEK.
Produktová řada: SR2012
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Materiál | Kompatibilní velikost šestihranného klíče | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13,9027 Kč - 13,9027 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M12
|
přírodní
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
36,451 Kč - 79,9719 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
50,4513 Kč - 122,8514 Kč | 840 Skladem |
M4
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
96,5659 Kč - 149,0392 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
105,4346 Kč - 148,8021 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
171,2529 Kč - 212,8076 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
217,6603 Kč - 270,4404 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
319,0231 Kč - 362,4186 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
412,842 Kč - 536,6695 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
9,2033 Kč - 9,5938 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
transparentní
|
polykarbonát
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
17,5143 Kč - 18,2394 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
transparentní
|
polykarbonát
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
12,4524 Kč - 12,9683 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
transparentní
|
polykarbonát
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
15,8968 Kč - 16,5521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
transparentní
|
polykarbonát
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
15,8968 Kč - 16,5521 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
transparentní
|
polykarbonát
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
35,182 Kč - 44,7619 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
transparentní
|
polykarbonát
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
46,6584 Kč - 59,3758 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
transparentní
|
polykarbonát
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
44,985 Kč - 46,9931 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
hnědá
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
98,7971 Kč - 103,2174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
hnědá
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
78,3125 Kč - 81,9241 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
hnědá
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
110,4408 Kč - 114,8611 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
hnědá
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.