Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem jsou ideálním spojovacím prvkem pro mechanické upevnění materiálů. Jsou lehké a odolné vůči korozi, olejům, oděru a většině chemikálií. Často se používají na díly strojů, k upevňování zápustek a upínání. Válcová hlava umožňuje otáčet šroubem i v místech, kam by se nevešel otevřený nebo nástrčkový klíč. K dispozici také provedení z materiálu PEEK.
Produktová řada: SR2012
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Materiál | Kompatibilní velikost šestihranného klíče | Délka závitu | Drážka | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
487,8776 Kč - 634,8251 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
hnědá světlá
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
10,8488 Kč - 11,2811 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
transparentní
|
polykarbonát
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
10,8488 Kč - 11,2811 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
transparentní
|
polykarbonát
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
57,1028 Kč - 72,665 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
transparentní
|
polykarbonát
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
32,0724 Kč - 40,8157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
transparentní
|
polykarbonát
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
45,0548 Kč - 57,3399 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
transparentní
|
polykarbonát
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
44,985 Kč - 46,9931 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
hnědá
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
73,8921 Kč - 77,1133 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
hnědá
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
71,0893 Kč - 73,8921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
hnědá
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
118,2637 Kč - 161,2964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
hnědá
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
118,2637 Kč - 161,2964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
hnědá
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
233,1805 Kč - 295,5406 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
hnědá
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
223,7401 Kč - 283,0602 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
hnědá
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
19,2016 Kč - 19,9964 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
transparentní
|
polykarbonát
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
32,0724 Kč - 40,8157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
transparentní
|
polykarbonát
|
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
30,5106 Kč - 38,8494 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
transparentní
|
polykarbonát
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
40,1462 Kč - 51,0788 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
transparentní
|
polykarbonát
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
58,1487 Kč - 73,9897 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M8
|
transparentní
|
polykarbonát
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
49,3915 Kč - 51,3995 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
hnědá
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
66,6688 Kč - 69,4716 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
hnědá
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vnitřní šestihran
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.