Threaded inserts with a threaded wall replace stripped or broken threads with stronger threads, guaranteeing a stable connection. They have an inner thread that allows a bolt or screw to be inserted and firmly attached.
It is simple to install and remove, and it can help to avoid thread stripping or distortion that can occur when a screw or bolt is repeatedly inserted and released from the material. Once in position, the insert offers a secure fastening that will not move.
These are widely utilised in a variety of industrial applications, including in automotive, aerospace, and medical equipment. Threaded Inserts are available in metric or a combination of metric and inch.
Las conteras roscadas con una pared roscada sustituyen roscas dañadas o rotas con roscas más fuertes que garantizan una conexión estable. Cuentan con una rosca interior que permite insertar y fijar con firmeza un perno o tornillo.
Material: Acero al carbono, Acero inoxidable 303 Series Code: , SR22022
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Int. thread type d1 | l1 | Tipo de inserto | E x t d2 tol 2A | Material | Inst. thread tap tol. 2B | Int d1 tol 2B | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,04 € - 36,97 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNC
|
0.31
|
De alta resistencia
|
3/8" - 16
|
Acero al carbono
|
3/8"-16
|
8 - 32
|
||
10,22 € - 17,03 € | 7 En stock |
UNC
|
0.81
|
De alta resistencia
|
3/4"-16
|
Acero inoxidable 303
|
3/4"-16
|
9/16"-12
|
||
3,84 € - 6,40 € | 168 En stock |
UNC
|
0.43
|
De alta resistencia
|
1/2"-13
|
Acero inoxidable 303
|
1/2"-13
|
5/16"-18
|
||
2,66 € - 4,44 € | 201 En stock |
UNC
|
0.31
|
De alta resistencia
|
5/16"-18
|
Acero inoxidable 303
|
5/16"-18
|
8-32
|
||
7,88 € - 13,13 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNC
|
0.62
|
De alta resistencia
|
5/8"-11
|
Acero inoxidable 303
|
5/8"-11
|
7/16"-14
|
||
33,12 € - 50,94 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNC
|
0.62
|
De alta resistencia
|
3/4" - 16
|
Acero inoxidable 303
|
3/4"-16
|
7/16" - 14
|
||
13,96 € - 21,47 € | 16 En stock |
UNC
|
0.87
|
De alta resistencia
|
7/8"-14
|
Acero inoxidable 303
|
7/8"-14
|
5/8"-11
|
||
2,89 € - 4,82 € | 71 En stock |
UNF
|
0.31
|
De alta resistencia
|
3/8"-16
|
Acero inoxidable 303
|
3/8"-16
|
10-32
|
||
13,96 € - 21,47 € | 10 En stock |
UNF
|
0.87
|
De alta resistencia
|
7/8"-14
|
Acero inoxidable 303
|
7/8"-14
|
5/8"-18
|
||
26,46 € - 40,70 € | 1 En stock |
UNC
|
0.50
|
De alta resistencia
|
5/8" - 11
|
Acero inoxidable 303
|
5/8"-11
|
3/8" - 16
|
||
50,57 € - 77,79 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNC
|
1.37
|
De alta resistencia
|
1-3/8"-12
|
Acero inoxidable 303
|
1-3/8"-12
|
1"-8
|
||
90,10 € - 112,63 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNC
|
1.25
|
De alta resistencia
|
1 - 3/8" - 12
|
Acero inoxidable 303
|
1-3/8"-12
|
7/8" - 9
|
||
44,05 € - 67,77 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNF
|
0.37
|
De alta resistencia
|
1/2" - 13
|
Acero inoxidable 303
|
1/2"-13
|
1/4" - 28
|
||
2,32 € - 3,87 € | 7 En stock |
UNC
|
0.37
|
Pared fina
|
3/8"-16
|
Acero al carbono
|
3/8"-16
|
1/4"-20
|
||
35,30 € - 54,31 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNC
|
0.81
|
De alta resistencia
|
7/8" - 14
|
Acero inoxidable 303
|
7/8"-14
|
9/16" - 12
|
||
38,59 € - 59,38 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNF
|
0.31
|
De alta resistencia
|
7/16" - 14
|
Acero inoxidable 303
|
7/16"-14
|
10-32
|
||
2,25 € - 3,74 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNC
|
0.31
|
De alta resistencia
|
5/16"-18
|
Acero al carbono
|
5/16"-18
|
8-32
|
||
2,68 € - 4,45 € | 43 En stock |
UNC
|
0.62
|
De alta resistencia
|
5/8"-11
|
Acero al carbono
|
5/8"-11
|
7/16"-14
|
||
9,29 € - 15,49 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
UNC
|
1.25
|
De alta resistencia
|
1-1/4"-12
|
Acero al carbono
|
1-1/4"-12
|
7/8"-9
|
||
5,01 € - 8,35 € | 92 En stock |
UNC
|
0.87
|
De alta resistencia
|
7/8"-14
|
Acero al carbono
|
7/8"-14
|
5/8"-11
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.