Tenemos una amplia selección de pasacables abiertos estándar que están disponibles en una variedad de materiales. El diseño a presión permite una instalación rápida y fácil. El PVC negro ayuda a proteger cables y alambres que atraviesan paneles. La goma termoplástica negra es resistente a la mayoría de los aceites y grasas y puede soportar temperaturas que van de -40 C a 135 C. El TPE es una alternativa más ecológica que el PVC y es adecuado para entornos difíciles con un rango de temperatura de funcionamiento más amplio. Es un material muy estable que ofrece una larga vida útil. El EPDM es un material resistente al calor para su uso en entornos de temperaturas extremas, que van de -40 C a 125 C. También puede estar interesado en nuestra gama de tapones de obturación, separadores macho y hembra, y arandelas planas.
Código De La Serie: SR1700
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio | Diámetro interior | Grosor del panel | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0787 € - 0,174 € | 20042 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0791 € - 0,1748 € | 9000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,0906 € - 0,2004 € | 15988 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1117 € - 0,2469 € | 53688 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1314 € - 0,2904 € | 6159 En stock |
0.559 in
14.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1245 € - 0,2753 € | 12257 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1537 € - 0,3398 € | 3446 En stock |
1.004 in
25.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,8817 € - 0,9281 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,3048 € - 0,6739 € | 2000 En stock |
0.531 in
13.5 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1007 € - 0,1059 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,1379 € - 0,1452 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.551 in
14.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
1,082 € - 2,391 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,3337 € - 0,3513 € | 3067 En stock |
0.74 in
18.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0804 € - 0,0848 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,9907 € - 1,0429 € | 1 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0641 € - 0,0675 € | 6158 En stock |
0.394 in
10 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.079 in
2 mm
|
||
0,0538 € - 0,1191 € | 260 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0567 € - 0,1254 € | 29575 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0829 € - 0,1832 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,0845 € - 0,1867 € | 2006 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.