La gamme de colliers pour flexibles en plastique offre une méthode de fixation des tubes et flexibles plus économique. Ces colliers en nylon 6/6 sont disponibles dans un grand choix de tailles et en 3 couleurs différentes : gris, blanc et noir
Séries: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | D | Couleur | Style de montage | W | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8172 € - 1,0089 € | 2000 En stock |
74.7 - 80.5 mm
74.7 - 80.5 mm
|
Noir
|
Double prise
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
0,8764 € - 1,0819 € | 840 En stock |
97.7 - 102.1 mm
97.7 - 102.1 mm
|
Noir
|
Double prise
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
0,5538 € - 0,6837 € | 45673 En stock |
65.9 - 71.7 mm
65.9 - 71.7 mm
|
Noir
|
Double prise
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
0,8474 € - 1,0461 € | 1250 En stock |
79.9 - 85.0 mm
79.9 - 85.0 mm
|
Noir
|
Double prise
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,3895 € - 0,4809 € | 1497 En stock |
32.0 - 34.8 mm
32.0 - 34.8 mm
|
Noir
|
Double prise
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
0,4146 € - 0,5118 € | 120 En stock |
43.2 - 46.2 mm
43.2 - 46.2 mm
|
Noir
|
Double prise
|
0.35 in
8.9 mm
|
||
0,7061 € - 1,1441 € | 100 En stock |
15.0 - 16.0 mm
15.0 - 16.0 mm
|
Naturel
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
0,2349 € - 0,4297 € | Demander le délai de livraison ici |
10.2 - 12.0 mm
10.2 - 12.0 mm
|
Noir
|
Assemblage rapide
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,3205 € - 0,5209 € | 10020 En stock |
18.2 - 20.5 mm
18.2 - 20.5 mm
|
Noir
|
Assemblage rapide
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,3523 € - 0,572 € | 32 En stock |
27.0 - 30.0 mm
27.0 - 30.0 mm
|
Noir
|
Assemblage rapide
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
0,561 € - 1,2366 € | Demander le délai de livraison ici |
38.0 - 41.5 mm
38.0 - 41.5 mm
|
Noir
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,6452 € - 1,2657 € | 541 En stock |
50.0 - 53.5 mm
50.0 - 53.5 mm
|
Noir
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,3403 € - 2,1693 € | 426 En stock |
66.0 - 70.0 mm
66.0 - 70.0 mm
|
Noir
|
Assemblage rapide
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2432 € - 0,4449 € | 3297 En stock |
12.0 - 13.5 mm
12.0 - 13.5 mm
|
Noir
|
Assemblage rapide
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,2169 € - 0,3951 € | 321 En stock |
8.0 - 9.2 mm
8.0 - 9.2 mm
|
Blanc
|
Assemblage rapide
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2349 € - 0,4297 € | 2776 En stock |
10.2 - 12.0 mm
10.2 - 12.0 mm
|
Blanc
|
Assemblage rapide
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,3026 € - 0,4919 € | 3119 En stock |
15.0 - 17.2 mm
15.0 - 17.2 mm
|
Gris
|
Assemblage rapide
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,3205 € - 0,5209 € | 24 En stock |
18.2 - 20.5 mm
18.2 - 20.5 mm
|
Blanc
|
Assemblage rapide
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,3371 € - 0,5471 € | 14945 En stock |
22.0 - 25.0 mm
22.0 - 25.0 mm
|
Blanc
|
Assemblage rapide
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,4421 € - 0,7185 € | 1404 En stock |
29.5 - 32.5 mm
29.5 - 32.5 mm
|
Gris
|
Assemblage rapide
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.