A belső kulcsnyílású műanyag Hatlapfejű anyák és csavarok ideális rögzítőelemek anyagok mechanikai rögzítéséhez. Könnyűek, ellenállnak a korróziónak, olajnak, kopásnak és a legtöbb vegyszernek. Általánosan alkalmazzák őket szerszámgépek alkatrészeinél, sajtolóbélyegek rögzítéséhez és kötésekhez. A belső kulcsnyílásnak köszönhetően olyan helyekre is be lehet őket hajtani, ahol a csavarkulcs vagy csőkulcs nem fér el. Poliéter-éterketonból készülnek.
Sorozat szám: SR2012
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Anyag | Kompatibilis hatszögletű kulcs méretek | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.272,0219 Ft - 6.859,7949 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Világosbarna
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
31,1333 Ft - 31,1333 Ft | 430 Raktáron |
M6
|
Natúr
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
34,7203 Ft - 34,7203 Ft | 739 Raktáron |
M6
|
Natúr
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
49,5066 Ft - 49,5066 Ft | 100 Raktáron |
M6
|
Natúr
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
39,2383 Ft - 39,2383 Ft | 31 Raktáron |
M8
|
Natúr
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
107,2553 Ft - 107,2553 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Natúr
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
134,5551 Ft - 140,0316 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Átlátszó
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
89,7445 Ft - 89,7445 Ft | 1000 Raktáron |
M10
|
Natúr
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
134,4593 Ft - 134,4593 Ft | 80 Raktáron |
M10
|
Natúr
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
140,0589 Ft - 140,0589 Ft | 175 Raktáron |
M12
|
Natúr
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
171,0416 Ft - 171,0416 Ft | 150 Raktáron |
M12
|
Natúr
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
378,5836 Ft - 831,2493 Ft | 97 Raktáron |
M3
|
Világosbarna
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
1.390,2803 Ft - 1.962,7422 Ft | 20 Raktáron |
M3
|
Világosbarna
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
757,1535 Ft - 1.547,8501 Ft | 40 Raktáron |
M4
|
Világosbarna
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
893,4611 Ft - 1.607,8713 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Világosbarna
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
1.653,1748 Ft - 2.054,8279 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Világosbarna
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
2.206,3051 Ft - 2.741,3358 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Világosbarna
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
3.353,4331 Ft - 3.809,0971 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Világosbarna
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
4.258,1484 Ft - 5.535,4368 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Világosbarna
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
134,5551 Ft - 140,0316 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Átlátszó
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hatlap hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.