Queste fascette, avendo un elemento per il montaggio incorporato, velocizzano il processo di installazione. Sono disponibili nelle opzioni con montaggio a vite, a spinta, a scatto, con rivetto o con adesivo.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Colore | Resistenza minima a trazione | Metodo di montaggio | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0605 € - 0,0831 € | Richiedi il lead time qui |
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Nero
|
13.0 kg
13.0 kg
|
A spingere
|
||
0,0389 € - 0,0457 € | 74372 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Vite
|
||
0,2169 € - 0,2542 € | 3137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Natural
|
55.0 kg
55.0 kg
|
Vite
|
||
0,0421 € - 0,0421 € | 1048 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.071 in
205.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Vite
|
||
0,116 € - 0,1409 € | 240248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.839 in
199.1 mm
|
Natural
|
50 lbs
22.7 kg
|
Ad albero
|
||
0,04 € - 0,0643 € | 79657 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
Natural
|
18 lbs
8.2 kg
|
A spingere
|
||
WIT-50SA-1-01 | 0,0541 € - 0,0742 € | 25832 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.268 in
6.8 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
Natural
|
50 lbs
22.7 kg
|
A spingere
|
|
0,0578 € - 0,0578 € | 2184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
A spingere
|
||
0,1141 € - 0,138 € | 2568 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.791 in
121.7 mm
|
Natural
|
18 lbs
8.2 kg
|
A spingere
|
||
0,2528 € - 0,2901 € | 4108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.063 in
179.4 mm
|
Natural
|
30 lbs
13.6 kg
|
A spingere
|
||
0,2479 € - 0,2844 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.114 in
180.7 mm
|
Natural
|
30 lbs
13.6 kg
|
A spingere
|
||
0,0888 € - 0,1041 € | 36324 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.071 in
205.0 mm
|
Nero
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Vite
|
||
0,0175 € - 0,0175 € | 12576 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Nero
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Vite
|
||
0,2625 € - 0,3067 € | 3413 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Nero
|
55.0 kg
55.0 kg
|
Vite
|
||
0,1585 € - 0,1815 € | 25803 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.677 in
195.0 mm
|
Nero
|
40 lbs
18.1 kg
|
A spingere
|
||
0,0703 € - 0,0961 € | 5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.268 in
6.8 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Natural
|
50 lbs
22.7 kg
|
A spingere
|
||
0,063 € - 0,0863 € | Richiedi il lead time qui |
0.26 in
6.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Natural
|
50 lbs
22.7 kg
|
A spingere
|
||
0,099 € - 0,1158 € | 4001 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.217 in
132.5 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
A spingere
|
||
0,0845 € - 0,1156 € | 547186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
4.791 in
121.7 mm
|
Natural
|
18 lbs
8.2 kg
|
A spingere
|
||
0,21 € - 0,239 € | 8983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.563 in
166.7 mm
|
Natural
|
30 lbs
13.6 kg
|
A spingere
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.