Queste fascette, avendo un elemento per il montaggio incorporato, velocizzano il processo di installazione. Sono disponibili nelle opzioni con montaggio a vite, a spinta, a scatto, con rivetto o con adesivo.
Codice Serie: SR1825
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Diametro massimo fascio cavi | Lunghezza totale | Colore | Resistenza minima a trazione | Metodo di montaggio | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0703 € - 0,0961 € | 5500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.268 in
6.8 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Natural
|
50 lbs
22.7 kg
|
A spingere
|
||
0,063 € - 0,0863 € | 25390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.26 in
6.6 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Natural
|
50 lbs
22.7 kg
|
A spingere
|
||
0,099 € - 0,1158 € | 4001 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.217 in
132.5 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
A spingere
|
||
0,0845 € - 0,1156 € | 512186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
4.791 in
121.7 mm
|
Natural
|
18 lbs
8.2 kg
|
A spingere
|
||
0,21 € - 0,239 € | 8979 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.563 in
166.7 mm
|
Natural
|
30 lbs
13.6 kg
|
A spingere
|
||
0,1671 € - 0,1975 € | 12474 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Vite
|
||
0,0721 € - 0,096 € | 8900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
6.122 in
155.5 mm
|
Natural
|
250.0 kg
250.0 kg
|
A spingere
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.