Queste viti di spallamento, note anche come dadi a spallamento, sono un tipo di fissaggio con una spalla cilindrica che separa la testa della vite dalla sua parte filettata. La spalla è lavorata con una tolleranza precisa e funge da superficie di appoggio per la testa della vite.
Le viti di spallamento sono utili in situazioni che richiedono un perno di montaggio, un tassello, un giunto, un albero o un'azione di scorrimento. Sono leggermente magnetiche, forti e resistenti alla corrosione.
Questa gamma di viti di spallamento è dotata di testa esagonale, che consente di serrare o allentare facilmente le viti con una chiave a brugola o una chiave esagonale. Sono inoltre dotate di una testa non liscia, che facilita la presa. Queste viti sono adatte per applicazioni nel campo dell'elettronica, dei macchinari e dell'automotive.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio neroColore: Standard infiammabilità del materiale:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | l2 | H1 | d1 tol. f9 | D3 | Materiale | l1_025 | d2 | Acquista | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,66 € - 4,44 € | 564 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
12.0
|
M5
|
|||
3,96 € - 6,60 € | 1034 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
40.0
|
M5
|
|||
3,70 € - 6,17 € | 514 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
25.0
|
M6
|
|||
3,63 € - 6,05 € | 202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
16.0
|
M8
|
|||
4,57 € - 7,62 € | 44 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
30.0
|
M10
|
|||
0,94 € - 1,57 € | 264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acciaio nero
|
50.0
|
M5
|
|||
0,92 € - 1,54 € | 62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acciaio nero
|
35.0
|
M5
|
|||
1,20 € - 2,00 € | 219 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Acciaio nero
|
70.0
|
M6
|
|||
1,21 € - 2,02 € | 334 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acciaio nero
|
60.0
|
M5
|
|||
4,91 € - 8,19 € | 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acciaio nero
|
75.0
|
M5
|
|||
3,60 € - 6,00 € | 136 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acciaio nero
|
80.0
|
M5
|
|||
2,76 € - 4,60 € | 116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Acciaio nero
|
75.0
|
M6
|
|||
1,60 € - 2,66 € | 163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Acciaio nero
|
100.0
|
M6
|
|||
1,66 € - 2,76 € | 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Acciaio nero
|
35.0
|
M10
|
|||
3,79 € - 6,32 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Acciaio nero
|
35.0
|
M12
|
|||
7,52 € - 12,53 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Acciaio nero
|
65.0
|
M12
|
|||
8,96 € - 14,94 € | 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Acciaio nero
|
55.0
|
M12
|
|||
8,23 € - 13,72 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
Acciaio nero
|
75.0
|
M16
|
|||
16,25 € - 27,09 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Acciaio nero
|
65.0
|
M20
|
|||
6,62 € - 11,04 € | In produzione |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Acciaio inossidabile 303
|
35.0
|
M5
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare