Bevestigingsbinders bieden een kabelbinder en montagevoet in één, voor snellere montage. Ze zijn verkrijgbaar in schroef-, indruk, klik-, klinknagel- of zelfklevende montageopties.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Kleur | Minimale treksterkte van de lus | Bevestigingsmethode | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0985 - € 0,1095 | 10782 Op voorraad |
0.181 in
4.6 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Drukbevestiging
|
||
€ 0,1276 - € 0,1415 | 3077 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Drukbevestiging
|
||
€ 0,1599 - € 0,1783 | 2583 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Drukbevestiging
|
||
€ 0,0898 - € 0,1542 | 36887 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Naturel
|
50 lbs
22.7 kg
|
Drukbevestiging
|
||
€ 0,5912 - € 0,5912 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
Naturel
|
30 lbs
13.6 kg
|
Drukbevestiging
|
||
€ 0,2009 - € 0,2222 | 342 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.15 in
207.0 mm
|
Naturel
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Drukbevestiging
|
||
€ 0,1585 - € 0,1953 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Blauw
|
40 lbs
18.1 kg
|
Drukbevestiging
|
||
€ 0,1585 - € 0,1953 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Geel
|
40 lbs
18.1 kg
|
Drukbevestiging
|
||
€ 0,9567 - € 1,0643 | 1126 Op voorraad |
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
Naturel
|
|
Kleeflaag
|
||
€ 0,0949 - € 0,1054 | 6000 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Zwart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Drukbevestiging
|
||
€ 0,1054 - € 0,117 | 15395 Op voorraad |
0.181 in
4.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Zwart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Drukbevestiging
|
||
€ 0,1054 - € 0,117 | 4650 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Drukbevestiging
|
||
€ 0,2009 - € 0,2222 | 23020 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Zwart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
Drukbevestiging
|
||
€ 0,0976 - € 0,1684 | 12637 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Naturel
|
50 lbs
22.7 kg
|
Drukbevestiging
|
||
€ 0,1276 - € 0,1415 | 35241 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Drukbevestiging
|
||
€ 0,184 - € 0,2222 | 60796 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.15 in
207.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Drukbevestiging
|
||
€ 0,1585 - € 0,1953 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Wit
|
40 lbs
18.1 kg
|
Drukbevestiging
|
||
€ 0,7458 - € 0,8265 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Naturel
|
|
Kleeflaag
|
||
€ 0,2292 - € 0,2547 | 3495 Op voorraad |
0.213 in
5.4 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
Zwart
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Drukbevestiging
|
||
€ 0,0522 - € 0,058 | 16855 Op voorraad |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Drukbevestiging
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.