Industriële zwenkwielen zijn ideaal voor zware toepassingen of industrieën, zoals; auto-industrie, machinebouw, productie en anderen. Deze zwenkwielen zijn uiteindelijk ontworpen om zware lasten te dragen en zullen waarschijnlijk worden gebruikt op artikelen zoals o.a. dolly-karren, opslagrekken, sleepkabels, onderhoudsapparatuur, platformwagens. Ons aanbod omvat opties voor boutgat, draadstang, vaste plaat en zwenkplaat - vervaardigd in een verscheidenheid aan kleuren en materialen, waaronder rubber, nylon, gietijzer en polyurethaan. Er is een keuze aan laadvermogens en grootte opties beschikbaar om aan uw toepassingsbehoeften te voldoen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Wieldiameter | Zwenkwieltype | Draagvermogen | Bestellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 14,2807 - € 28,5034 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwenkwiel met rem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
€ 19,2768 - € 67,2609 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwenkwiel met boutgat
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||||||
€ 5,6471 - € 10,9971 | 331 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
Zwenkwiel met boutgat
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
€ 12,5681 - € 25,7095 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
4.921 in
125.0 mm
|
Zwenkwiel met boutgat
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||||||
€ 13,1626 - € 27,6414 | 32 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwenkwiel met boutgat
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|||||||
€ 18,7107 - € 37,0633 | 121 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwenkwielen met draadpen en rem
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|||||||
€ 20,4374 - € 67,2609 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwenkwielen met draadpen en rem
|
120.0 kg
120.0 kg
|
|||||||
€ 52,3531 - € 153,9302 | 6 Op voorraad |
1.772 in
45.0 mm
|
Zwenkwiel met vaste plaat
|
611.8 kg
611.8 kg
|
|||||||
€ 5,449 - € 10,581 | 50 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Zwenkwiel met plaat
|
55.0 kg
55.0 kg
|
|||||||
€ 10,5583 - € 20,5081 | 34 Op voorraad |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwenkwiel met plaat
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||||||
€ 10,6857 - € 20,7756 | 36 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwenkwiel met plaat
|
50.0 kg
50.0 kg
|
|||||||
€ 31,5053 - € 61,2273 | 8 Op voorraad |
7.087 in
180.0 mm
|
Zwenkwiel met plaat
|
180.0 kg
180.0 kg
|
|||||||
€ 14,4222 - € 28,8006 | 38 Op voorraad |
4.921 in
125.0 mm
|
Zwenkwiel met vaste plaat
|
150.0 kg
150.0 kg
|
|||||||
€ 14,6487 - € 29,2761 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwenkwiel met rem
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
€ 21,1733 - € 70,2033 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwenkwiel met boutgat
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||||||
€ 20,2817 - € 50,2004 | 16 Op voorraad |
5.906 in
150.0 mm
|
Wielen met zwenkplaat en rem
|
130.0 kg
130.0 kg
|
|||||||
€ 18,8664 - € 37,3902 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
5.906 in
150.0 mm
|
Zwenkwiel met vaste plaat
|
180.0 kg
180.0 kg
|
|||||||
€ 5,6471 - € 10,9971 | 74 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Zwenkwiel met vaste plaat
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
€ 103,5741 - € 145,0009 | 4 Op voorraad |
7.874 in
200.0 mm
|
Zwenkwiel met plaat
|
713.8 kg
713.8 kg
|
|||||||
€ 29,5238 - € 86,7882 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.937 in
100.0 mm
|
Zwenkwiel met plaat
|
112.2 kg
112.2 kg
|
|||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan