Kappen met treklip zijn ontworpen om toepassingen te beschermen tegen verontreiniging en morsen. Het ontwerp met treklip biedt meer contactoppervlak, waardoor minder grijpkracht nodig is bij installatie en verwijdering.
De lipjes zijn bijzonder handig in toepassingen waarbij snelle verwijdering tijdens mechanische processen nodig is, en om deze reden zijn ze een populaire keuze in verschillende industrieën.
De flexibiliteit van de gebruikte materialen zorgt voor een strakke pasvorm op toepassingen. De toevoeging van het lipje maakt ze tot een essentiële keuze.
Materiaal: PE-LD, EVA, PVC
Kleur: Geel, Zwart, Rood
Brandveiligheidsnorm:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | h | d | Massief materiaal | H | Bestellen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,8775 - € 1,5851 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
Polyvinylchloride
|
|
|||||
€ 1,5144 - € 2,7457 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Polyvinylchloride
|
|
|||||
€ 0,1585 - € 0,1882 | 119424 Op voorraad |
Geel
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Ethyleen vinyl acetaat
|
|
|||||
€ 0,0689 - € 0,0803 | 140108 Op voorraad |
Geel
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Ethyleen vinyl acetaat
|
|
|||||
€ 0,0874 - € 0,1017 | 75038 Op voorraad |
Geel
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Ethyleen vinyl acetaat
|
|
|||||
€ 0,1053 - € 0,1232 | 6693 Op voorraad |
Geel
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Ethyleen vinyl acetaat
|
|
|||||
€ 0,1486 - € 0,174 | 62926 Op voorraad |
Geel
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ethyleen vinyl acetaat
|
|
|||||
€ 0,0731 - € 0,0857 | 88210 Op voorraad |
Geel
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Ethyleen vinyl acetaat
|
|
|||||
€ 0,0919 - € 0,1071 | 48081 Op voorraad |
Geel
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Ethyleen vinyl acetaat
|
|
|||||
€ 0,1242 - € 0,1443 | 19231 Op voorraad |
Geel
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Ethyleen vinyl acetaat
|
|
|||||
€ 0,1321 - € 0,1528 | 8071 Op voorraad |
Geel
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ethyleen vinyl acetaat
|
|
|||||
€ 0,1242 - € 0,1443 | 116754 Op voorraad |
Geel
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Ethyleen vinyl acetaat
|
|
|||||
€ 0,1242 - € 0,1443 | 2382 Op voorraad |
Geel
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ethyleen vinyl acetaat
|
|
|||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan