Tento sortiment lícovaných šroubů má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro precizní montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.
Duté jádro šroubu funguje jako větrací systém. Tento sortiment vyhovuje normě DIN 912 (centrální ventilace). Jsou vyrobeny z austenitické nerezavějící oceli čištěné ultrazvukem, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností.
Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Series Code:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | d1 | h1 | Materiál | l1 | A/F | D3 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148,9982 Kč - 198,584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
M10
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
60.0
|
8.0
|
1.8
|
||
123,4831 Kč - 164,6442 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
M10
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
40.0
|
8.0
|
1.8
|
||
100,6159 Kč - 134,0743 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
30.0
|
5.0
|
1.6
|
||
89,5433 Kč - 119,3911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
M8
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
25.0
|
6.0
|
1.8
|
||
93,1539 Kč - 124,2053 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
M6
|
6.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
25.0
|
5.0
|
1.6
|
||
87,6177 Kč - 116,7433 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M4
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
20.0
|
3.0
|
1.0
|
||
64,0283 Kč - 85,2106 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M4
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
8.0
|
3.0
|
1.0
|
||
70,7681 Kč - 94,3575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5.5
|
M3
|
3.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
12.0
|
3.0
|
1.0
|
||
70,5274 Kč - 93,8761 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
M5
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
10.0
|
4.0
|
1.3
|
||
100,1345 Kč - 133,5929 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
M8
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
35.0
|
6.0
|
1.8
|
||
59,6955 Kč - 79,4336 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M4
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
6.0
|
3.0
|
1.0
|
||
97,0053 Kč - 129,2601 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
8.5
|
M5
|
5.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
25.0
|
4.0
|
1.3
|
||
97,7274 Kč - 130,223 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
M4
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
25.0
|
3.0
|
1.0
|
||
104,4672 Kč - 139,1292 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
M10
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
25.0
|
8.0
|
1.8
|
||
116,5026 Kč - 155,2566 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
M8
|
8.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
50.0
|
6.0
|
1.8
|
||
129,7415 Kč - 173,069 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
M10
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
45.0
|
8.0
|
1.8
|
||
154,2938 Kč - 205,5646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
M12
|
12.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
50.0
|
10.0
|
1.8
|
||
98,2088 Kč - 130,9451 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
M10
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
20.0
|
8.0
|
1.8
|
||
160,5522 Kč - 213,9893 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.0
|
M16
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
25.0
|
14.0
|
1.8
|
||
208,6938 Kč - 278,2584 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
24.0
|
M16
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
50.0
|
14.0
|
1.8
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.