Les rondelles épaulées, également connues sous le nom de manchons d’isolation ou douilles à épaulement, sont conçues pour assurer l’isolation électrique et thermique des assemblages où cette exigence est fondamentale. Il s’agit d’un type de rondelle étagée, fabriquée à partir d’une variété de matériaux et de couleurs. Ces produits sont autolubrifiants, et résistants à la corrosion et à l’abrasion.
L’offre de rondelles étagées comprend des douilles à épaulement en nylon 6/6. Ces rondelles à douille en nylon sont une option autolubrifiante, idéale pour tout ce qui pivote ou tourne. Elles ont un faible coefficient de frottement et résistent à l’humidité, à la saleté et à la plupart des produits chimiques. Nous proposons également une douille à tête fraisée qui est fréquemment utilisée dans les environnements électrotechniques et qui est obligatoire dans de nombreux pays. Elle empêche la corrosion électrique avec les vis à tête fraisée.
Notre vaste sélection de manchons d’isolation convient peut-être mieux aux besoins de votre projet ? Fabriquées en nylon 6 naturel ou en nylon noir avec un composé de fibre de verre, ces gaines empêchent tout contact avec les matériaux conducteurs, empêchent les pièces de vibrer et de se desserrer et permettent de localiser et d’espacer les assemblages avec précision.
Notre gamme de rondelles épaulées en nylon s’étend à une sélection de rondelles de blocage et d’étanchéité. Les types de verrouillage et d’étanchéité sont vendus séparément. Les isolateurs à vis sont disponibles dans une large gamme de tailles, ainsi que dans des options de température élevée. Les isolants de température élevée sont également disponibles en sulfure de polyphénylène (PPS). Vous pouvez aussi vous contenter d’une solution simple et consulter notre large gamme de rondelles d’épaulement et de rondelles isolantes, qui présentent une résistance aux flammes conforme à la norme UL94 V2.
Séries: SR1948
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Hauteur de bride | Diamètre extérieur de la bride | Hauteur de la base | Diamètre intérieur | Tailles de vis compatible (toutes) | Diamètre extérieur de base | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4348 € - 0,4525 € | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
M2.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
0,1559 € - 0,166 € | Demander le délai de livraison ici |
0.102 in
2.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
M2
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
0,128 € - 0,1356 € | 1364 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
M3
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
0,4338 € - 0,4518 € | 500 En stock |
0.177 in
4.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,0438 € - 0,0569 € | 5000 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
#4. M2.5
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
0,1181 € - 0,1437 € | 7394 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
#5. M3
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
0,3551 € - 0,3551 € | 1060 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,8801 € - 0,8801 € | 3125 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,2003 € - 0,2625 € | 4841 En stock |
0.11 in
2.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
0.272 in
6.9 mm
|
||
0,2735 € - 0,3565 € | Demander le délai de livraison ici |
0.319 in
8.1 mm
|
1.394 in
35.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
|
0.756 in
19.2 mm
|
||
0,1437 € - 0,1989 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
0,0754 € - 0,1196 € | Demander le délai de livraison ici |
0.031 in
0.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
0,0856 € - 0,1195 € | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
0,1492 € - 0,1948 € | 3709 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,228 € - 0,2943 € | 7973 En stock |
0.177 in
4.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
0,1142 € - 0,1602 € | 20500 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
0,1409 € - 0,1837 € | Demander le délai de livraison ici |
0.039 in
1.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1962 € - 0,3578 € | 4241 En stock |
0.024 in
0.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0765 € - 0,1068 € | 7183 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
0,0765 € - 0,1066 € | 7082 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.