Les rondelles épaulées, également connues sous le nom de manchons d’isolation ou douilles à épaulement, sont conçues pour assurer l’isolation électrique et thermique des assemblages où cette exigence est fondamentale. Il s’agit d’un type de rondelle étagée, fabriquée à partir d’une variété de matériaux et de couleurs. Ces produits sont autolubrifiants, et résistants à la corrosion et à l’abrasion.
L’offre de rondelles étagées comprend des douilles à épaulement en nylon 6/6. Ces rondelles à douille en nylon sont une option autolubrifiante, idéale pour tout ce qui pivote ou tourne. Elles ont un faible coefficient de frottement et résistent à l’humidité, à la saleté et à la plupart des produits chimiques. Nous proposons également une douille à tête fraisée qui est fréquemment utilisée dans les environnements électrotechniques et qui est obligatoire dans de nombreux pays. Elle empêche la corrosion électrique avec les vis à tête fraisée.
Notre vaste sélection de manchons d’isolation convient peut-être mieux aux besoins de votre projet ? Fabriquées en nylon 6 naturel ou en nylon noir avec un composé de fibre de verre, ces gaines empêchent tout contact avec les matériaux conducteurs, empêchent les pièces de vibrer et de se desserrer et permettent de localiser et d’espacer les assemblages avec précision.
Notre gamme de rondelles épaulées en nylon s’étend à une sélection de rondelles de blocage et d’étanchéité. Les types de verrouillage et d’étanchéité sont vendus séparément. Les isolateurs à vis sont disponibles dans une large gamme de tailles, ainsi que dans des options de température élevée. Les isolants de température élevée sont également disponibles en sulfure de polyphénylène (PPS). Vous pouvez aussi vous contenter d’une solution simple et consulter notre large gamme de rondelles d’épaulement et de rondelles isolantes, qui présentent une résistance aux flammes conforme à la norme UL94 V2.
Séries: SR1948
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Hauteur de bride | Diamètre extérieur de la bride | Hauteur de la base | Diamètre intérieur | Tailles de vis compatible (toutes) | Diamètre extérieur de base | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1267 € - 0,1644 € | 21386 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
0,1437 € - 0,1865 € | 2000 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
0.583 in
14.8 mm
|
||
0,1658 € - 0,2141 € | 74232 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
0,3343 € - 0,341 € | Demander le délai de livraison ici |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
M2.5
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
0,1927 € - 0,1968 € | Demander le délai de livraison ici |
0.047 in
1.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
M3.5
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
0,1057 € - 0,1234 € | 112338 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
0,1582 € - 0,1663 € | 1000 En stock |
0.102 in
2.6 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
0,1561 € - 0,1796 € | 1220 En stock |
0.067 in
1.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
M6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,1962 € - 0,2238 € | Demander le délai de livraison ici |
0.067 in
1.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
M6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,1561 € - 0,1796 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
#10. M5
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
0,1561 € - 0,1796 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
#10. M5
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
0,1561 € - 0,1796 € | 2016 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
0,1561 € - 0,1796 € | 3811 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
0,1561 € - 0,1796 € | Demander le délai de livraison ici |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
0,21 € - 0,2404 € | 199 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
M8
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
0,1561 € - 0,1796 € | 196 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
#6. M3.5
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
0,1561 € - 0,1796 € | 65780 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
#6. M3.5
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
0,1561 € - 0,1796 € | 964 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
#8. M4
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,1561 € - 0,1796 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
#8. M4
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,3012 € - 0,3164 € | 1970 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.