Deze niet-vergrendelende vergrendelpennen met draad kunnen gebruikt worden om snel de hoogte te verstellen van platformen, armaturen en tafels. Ze worden gebruikt voor plaatsing, positionering, indicatie en fixatie bij toepassingen als fitnessapparatuur, medische hulpmiddelen, cateringapparatuur, transportbanden etc.
Serie: SR5408
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Uiteindelijke eindkracht | Schroefmaat body | Boutlengte | Type greepvergrendeling | Kopdiameter | Initiële eindkracht | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 10,0993 - € 10,5333 | 20 Op voorraad |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
€ 7,9586 - € 9,0062 | 20 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
€ 9,113 - € 10,3338 | Vraag de levertijd aan hier |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
€ 12,8991 - € 13,8366 | Vraag de levertijd aan hier |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
||
€ 6,4662 - € 7,0007 | 118 Op voorraad |
1.555 in
39.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
€ 7,4661 - € 8,2268 | Vraag de levertijd aan hier |
1.929 in
49.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
€ 7,5367 - € 7,5367 | 464 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
€ 8,5201 - € 9,3263 | 29 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
€ 9,4853 - € 10,5193 | 60 Op voorraad |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
€ 10,1326 - € 10,563 | 71 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.65 in
16.5 mm
|
Vergrendelend
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
€ 18,2226 - € 18,2226 | 40 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
25.00 N
25.00 N
|
M16 x 1.5
|
|
Niet-vergrendelend
|
1.22 in
31.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
€ 15,6285 - € 15,6285 | 87 Op voorraad |
2.008 in
51.0 mm
|
17.00 N
17.00 N
|
M10 x 1
|
|
Niet-vergrendelend
|
0.827 in
21.0 mm
|
8.00 N
8.00 N
|
||
€ 14,4623 - € 14,4623 | Vraag de levertijd aan hier |
1.551 in
39.4 mm
|
9.00 N
9.00 N
|
M12 x 1.75
|
|
Rest Position
|
0.945 in
24.0 mm
|
4.00 N
4.00 N
|
||
€ 8,2455 - € 8,5877 | 151 Op voorraad |
1.043 in
26.5 mm
|
7.0 N
7.0 N
|
M10
|
0.315 in
8.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.00 N
1.00 N
|
||
€ 7,1328 - € 7,6385 | 6 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
€ 7,7328 - € 8,0652 | Vraag de levertijd aan hier |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
€ 10,0993 - € 10,5193 | 48 Op voorraad |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16 x 1,5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
€ 6,8383 - € 7,7258 | 240 Op voorraad |
1.083 in
27.5 mm
|
12.0 N
12.0 N
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
||
€ 9,5736 - € 10,854 | 20 Op voorraad |
1.594 in
40.5 mm
|
23.0 N
23.0 N
|
M12 x 1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.0 N
10.0 N
|
||
€ 12,2216 - € 13,8366 | 20 Op voorraad |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.