Las arandelas de hombro, también conocidas como fundas aislantes, están diseñadas para proporcionar aislamiento eléctrico y térmico en montajes donde sea un requisito imprescindible. Son un tipo de arandela cortada y están fabricadas en una variedad de materiales y colores. Además, son autolubricantes y resistentes a la corrosión y la abrasión.
Estas arandelas están fabricada en nylon 6/6 y son una opción autolubricante, ideal para cualquier cosa que pivote o gire. Tienen un bajo coeficiente de fricción y son resistentes a la humedad, la suciedad y la mayoría de los productos químicos. También contamos con una versión de cabeza avellanada que se suele utilizar en entornos electrotécnicos y es obligatoria por ley en muchos países. Evita la corrosión eléctrica con tornillos de cabeza avellanada.
¿Quizás nuestra amplia selección de arandelas de hombro sea más adecuada para las necesidades de su proyecto? Estas arandelas están fabricadas en nylon natural 6 o nylon negro con un componente de fibra de vidrio y evitan el contacto con materiales conductores. Además, evitan que las piezas sueltas vibren y localizan y espacian los montajes de manera adecuada.
Nuestra gama de arandelas de hombro de nylon se amplía con una selección de arandelas de cierre y de sellado. Estos tipos de arandela se venden por separado. Hay aislantes de tornillos disponibles en una variedad de tamaños y opciones de alta temperatura. Los aislantes de alta temperatura también están disponibles en sulfuro de polifenileno (PPS). No se complique y consulte nuestra amplia gama de arandelas de hombro y aislantes, que cuentan con una clasificación ignífuga de UL94 V2.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Altura de la brida | Diámetro exterior de la brida | Altura de la base | Diámetro interior | Tamaños de tornillos compatibles (todos) | Diámetro exterior de la base | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10187821 | 0,0382 € - 0,0471 € | 7355 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1/4
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
0,0288 € - 0,0356 € | 71 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
M3
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,0382 € - 0,0471 € | 3671 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
#6
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
0,4886 € - 0,5143 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.122 in
3.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0892 € - 0,0939 € | 12027 En stock |
0.067 in
1.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
M6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,2812 € - 0,296 € | 1000 En stock |
0.067 in
1.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
M6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,1918 € - 0,202 € | 1081 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
#10. M5
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
0,1721 € - 0,1812 € | 11555 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
#10. M5
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
0,2706 € - 0,2849 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.047 in
1.2 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
#2. M2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1721 € - 0,1812 € | 2338 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
0,0744 € - 0,0782 € | 17401 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
0,2694 € - 0,2836 € | 1062 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
M8
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
0,2246 € - 0,2364 € | 544 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
#6. M3.5
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
10016336 | 0,0989 € - 0,1041 € | 2164 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
#6. M3.5
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0,2036 € - 0,2144 € | 1020 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
#8. M4
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,2036 € - 0,2144 € | 740 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
#8. M4
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,3061 € - 0,3222 € | 8000 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
#10. M5
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
0,2194 € - 0,2309 € | 188468 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
M2.5
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,8621 € - 0,9074 € | 2455 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
M2
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
0,1484 € - 0,1563 € | 9033 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
M3
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.