Las arandelas de hombro, también conocidas como fundas aislantes, están diseñadas para proporcionar aislamiento eléctrico y térmico en montajes donde sea un requisito imprescindible. Son un tipo de arandela cortada y están fabricadas en una variedad de materiales y colores. Además, son autolubricantes y resistentes a la corrosión y la abrasión.
Estas arandelas están fabricada en nylon 6/6 y son una opción autolubricante, ideal para cualquier cosa que pivote o gire. Tienen un bajo coeficiente de fricción y son resistentes a la humedad, la suciedad y la mayoría de los productos químicos. También contamos con una versión de cabeza avellanada que se suele utilizar en entornos electrotécnicos y es obligatoria por ley en muchos países. Evita la corrosión eléctrica con tornillos de cabeza avellanada.
¿Quizás nuestra amplia selección de arandelas de hombro sea más adecuada para las necesidades de su proyecto? Estas arandelas están fabricadas en nylon natural 6 o nylon negro con un componente de fibra de vidrio y evitan el contacto con materiales conductores. Además, evitan que las piezas sueltas vibren y localizan y espacian los montajes de manera adecuada.
Nuestra gama de arandelas de hombro de nylon se amplía con una selección de arandelas de cierre y de sellado. Estos tipos de arandela se venden por separado. Hay aislantes de tornillos disponibles en una variedad de tamaños y opciones de alta temperatura. Los aislantes de alta temperatura también están disponibles en sulfuro de polifenileno (PPS). No se complique y consulte nuestra amplia gama de arandelas de hombro y aislantes, que cuentan con una clasificación ignífuga de UL94 V2.
Código De La Serie: SR1948
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Altura de la brida | Diámetro exterior de la brida | Altura de la base | Diámetro interior | Tamaños de tornillos compatibles (todos) | Diámetro exterior de la base | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1471 € - 0,1548 € | 21386 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
0,167 € - 0,1757 € | 2200 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
0.583 in
14.8 mm
|
||
0,1918 € - 0,2019 € | 74212 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
0,6811 € - 0,7169 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
M2.5
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
0,393 € - 0,4137 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.047 in
1.2 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
M3.5
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
0,1194 € - 0,1257 € | 112318 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
0,1301 € - 0,137 € | 1000 En stock |
0.102 in
2.6 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
0,2812 € - 0,296 € | 1120 En stock |
0.067 in
1.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
M6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,2812 € - 0,296 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.067 in
1.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
M6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,1918 € - 0,202 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
#10. M5
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
0,1918 € - 0,202 € | 800 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
#10. M5
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
0,1721 € - 0,1812 € | 1066 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
10016237 | 0,1721 € - 0,1812 € | 2791 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.146 in
3.7 mm
|
|
0,1721 € - 0,1812 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
0,2694 € - 0,2836 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
M8
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
0,2246 € - 0,2364 € | 16000 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
#6. M3.5
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
0,2246 € - 0,2364 € | 64780 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
#6. M3.5
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
0,2036 € - 0,2144 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
#8. M4
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,2036 € - 0,2144 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
#8. M4
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
10161111 | 0,2588 € - 0,2725 € | 1970 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.134 in
3.4 mm
|
|
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.