Los tornillos para máquinas con cabeza aplanada están diseñados para su uso en una amplia variedad de aplicaciones, entre las que se incluyen la construcción, el montaje electrónico y el montaje de máquinas. Su diseño permite que el tornillo se asiente a ras de una superficie después de fijarse, proporcionando así un acabado limpio.
A diferencia de los tornillos normales, los tornillos para máquinas suelen ser más duraderos y robustos, por lo que son perfectos para resistir la corrosión, las altas temperaturas y otros productos químicos o condiciones meteorológicas. Se suelen utilizar en el montaje de máquinas, incluidas aplicaciones electrónicas, automotrices e industriales.
Código De La Serie: SR1972
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro de inclinación | Medida de la rosca | Color | Material | Longitud de la rosca | Tipo de impulso | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0794 € - 0,0835 € | 2840 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
0,0981 € - 0,1033 € | 2537 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
0,1471 € - 0,1548 € | 10300 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
PA
|
2.362 in
60.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
0,1162 € - 0,1222 € | 16990 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
0,1747 € - 0,1839 € | 11500 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
0,4428 € - 0,466 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma cruzada
|
||
0,0583 € - 0,0614 € | 2740 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Natural
|
Nylon
|
0.177 in
4.5 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0379 € - 0,04 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0637 € - 0,067 € | 11703 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0617 € - 0,065 € | 1000 En stock |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0841 € - 0,0885 € | 20015 En stock |
0.028 in
0.7 mm
|
M4
|
Natural
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0647 € - 0,0682 € | 21000 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0699 € - 0,0735 € | 10266 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
M5
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0763 € - 0,0803 € | 291000 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,0934 € - 0,0983 € | 500 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,1042 € - 0,1098 € | 3600 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,1045 € - 0,1099 € | 56 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,1244 € - 0,131 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,9211 € - 0,9696 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
PA
|
3.15 in
80.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
0,423 € - 0,4456 € | 1639 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natural
|
Nylon
|
3.15 in
80.0 mm
|
Forma ranurada
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.