Le ferriti intere per cavi piatti hanno un design speciale che aiuta a eliminare il rumore sui cavi piatti. Bloccano i disturbi a bassa frequenza e assorbono quelli ad alta frequenza emessi dalle linee di segnale o dai cavi di alimentazione. Questo le rende ideali per la soppressione delle emissioni elettromagnetiche e delle interferenze a radiofrequenza.
La nostra gamma è disponibile in varie lunghezze di inserti e impedenze in MHz. Sono disponibili in vari tipi, adatti per cavi piatti e a nastro.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza inserto | Impedenza a 100 MHz | Lunghezza totale | Impedenza a 25 MHz | Larghezza totale | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,6829 € - 2,9811 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.909 in
48.5 mm
|
95 Ω
|
2.362 in
60.0 mm
|
40 Ω
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,5347 € - 1,7052 € | Richiedi il lead time qui |
1.063 in
27.0 mm
|
188 Ω
|
1.26 in
32.0 mm
|
76 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,9031 € - 1,0035 € | 66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.732 in
44.0 mm
|
66 Ω
|
1.953 in
49.6 mm
|
25 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,3117 € - 2,5686 € | 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.047 in
52.0 mm
|
119 Ω
|
2.307 in
58.6 mm
|
43 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,4013 € - 0,4459 € | Richiedi il lead time qui |
0.453 in
11.5 mm
|
90 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
50 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,5287 € - 0,5875 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
62 Ω
|
0.748 in
19.0 mm
|
38 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,6952 € - 0,7725 € | 2049 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.736 in
18.7 mm
|
47 Ω
|
0.937 in
23.8 mm
|
21 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,9093 € - 1,0103 € | Richiedi il lead time qui |
0.925 in
23.5 mm
|
71 Ω
|
1.126 in
28.6 mm
|
31 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,7046 € - 0,7829 € | Richiedi il lead time qui |
1.063 in
27.0 mm
|
57 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
26 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,4921 € - 0,5468 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
53 Ω
|
1.319 in
33.5 mm
|
21 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,3174 € - 2,5749 € | 263 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
192 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
92 Ω
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
0,9044 € - 1,0049 € | Richiedi il lead time qui |
1.378 in
35.0 mm
|
100 Ω
|
1.516 in
38.5 mm
|
31 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,8662 € - 0,9624 € | 54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
85 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
32 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
2,6537 € - 2,9485 € | Richiedi il lead time qui |
|
110 Ω
|
|
43 Ω
|
|
||
3,0583 € - 3,3981 € | 859 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
114 Ω
|
|
45 Ω
|
|
||
2,5113 € - 2,7903 € | 388 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
90 Ω
|
|
28 Ω
|
|
||
0,4514 € - 0,5016 € | Richiedi il lead time qui |
0.787 in
20.0 mm
|
41 Ω
|
0.917 in
23.3 mm
|
14 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
3,04 € - 3,3777 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.354 in
34.4 mm
|
195 Ω
|
1.776 in
45.1 mm
|
95 Ω
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
0,226 € - 0,2511 € | 826 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
65 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
25 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,7114 € - 0,7904 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
195 Ω
|
1.78 in
45.2 mm
|
95 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.