I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdadi e rondella di tenuta ermetica disponibili separatamente.
Codice Serie: SR1717
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Diametro massimo cavo compatibile | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|
1,5964 € - 2,4707 € | Richiedi il lead time qui |
PG7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
490671 | 3,2733 € - 4,5639 € | 6700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG11
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
2,8038 € - 4,3385 € | Richiedi il lead time qui |
PG16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
8,5992 € - 13,3254 € | 2800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG29
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
19,6131 € - 28,7919 € | Richiedi il lead time qui |
PG42
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,7574 € - 2,7157 € | 6625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
3,0989 € - 3,4611 € | Richiedi il lead time qui |
M20
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
7,8882 € - 12,2267 € | 330 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M32
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
19,8546 € - 29,1581 € | 720 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M50
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
2,4684 € - 3,8314 € | Richiedi il lead time qui |
3/8"
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
11,2891 € - 21,9661 € | 134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
57,1917 € - 111,3394 € | 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
80,3088 € - 80,3088 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
205,1803 € - 273,5783 € | Richiedi il lead time qui |
M63
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
13,1821 € - 18,455 € | 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
2,3208 € - 3,5778 € | 5300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
3,6221 € - 5,0709 € | Richiedi il lead time qui |
PG13.5
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
5,299 € - 7,4092 € | Richiedi il lead time qui |
PG21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
16,313 € - 23,9463 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PG36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
1,4354 € - 2,2227 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.