Een assortiment massieve en gespleten ferriethulzen die kunnen worden toegepast als ontstoringsweerstand en afschermende kralen voor ronde kabels. Ze zijn verkrijgbaar voor een breed assortiment kabeldiameters.
Gespleten ferrietmoffen (of kernen) zijn klemmoffen die worden gebruikt als ontstoringsweerstand. Ze bevatten A5-materiaalkernen die rond een kabel worden gemonteerd. Ze zijn uitstekend geschikt voor het doen van schattingen in EMI-voorzorgsmaatregelen en verminderen alle EMI-emissies. De polyamide behuizing vereenvoudigt montage van de kern in apparatuur die achteraf veranderd en getest moet worden. Het magnetische high-performance materiaal biedt bescherming tegen ongewenste EMI-straling zonder dat de golfvormen in digitale apparatuur worden aangetast. Ze kunnen worden toegepast in personal computers, wordprocessors, faxmachines, display-apparatuur, fotokopieerapparaten en computerconsoles. Deze bescherming biedt cruciale immuniteit tegen transmissie en andere soorten ruis in dergelijke apparatuur. Ze kunnen op een kabel met een connector en op een draadharnas worden gemonteerd en worden door de bevestigingsband stevig bevestigd.
Massieve ferrietkernen vormen een breed assortiment afschermende kralen die impedantiespecificaties over een breed frequentiebereik garanderen. Dit assortiment omvat opties die vooral worden toegepast op draadmontages en binnen de MATV- en CATV-industrieën. Het assortiment omvat eveneens opties met een ringconfiguratie waardoor de eigenschappen van ferrietmateriaal beter worden gebruikt; deze kunnen in een breed frequentiebereik worden ingezet en worden meestal gebruikt als ontstoringsweerstand met meerdere windingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Breedte | Totale diameter | Binnendiameter | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1291 - € 0,1434 | Vraag de levertijd aan hier |
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,1015 - € 0,1128 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 1,6436 - € 1,8262 | 20 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
€ 2,0175 - € 2,2417 | 40 Op voorraad |
0.591 in
15.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
€ 1,6743 - € 1,8604 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,9934 - € 1,1038 | Vraag de levertijd aan hier |
1.122 in
28.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 1,7267 - € 1,9186 | 120 Op voorraad |
1.24 in
31.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
€ 0,0258 - € 0,0286 | 13394 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
€ 0,0464 - € 0,0515 | Vraag de levertijd aan hier |
0.354 in
9.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
€ 0,0309 - € 0,0343 | Vraag de levertijd aan hier |
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
€ 0,0316 - € 0,0351 | 480 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,0773 - € 0,0859 | Vraag de levertijd aan hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
€ 0,0928 - € 0,1031 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
€ 0,1015 - € 0,1128 | Vraag de levertijd aan hier |
0.709 in
18.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.124 in
3.15 mm
|
||
€ 0,0928 - € 0,1031 | Vraag de levertijd aan hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
€ 0,1079 - € 0,1199 | 89 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.125 in
3.18 mm
|
||
€ 0,1849 - € 0,2054 | 6890 Op voorraad |
0.386 in
9.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,0788 - € 0,0875 | Vraag de levertijd aan hier |
0.571 in
14.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,1356 - € 0,1507 | 1500 Op voorraad |
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
€ 0,0825 - € 0,0916 | Vraag de levertijd aan hier |
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.