Nity s rozložením zaťaženia sú typ nitu, ktorý poskytuje rýchle, ekonomické a trvalé riešenie upevnenia. Nity s rozložením zaťaženia sa inštalujú umiestnením tela nitu do otvoru v paneli a zatlačením vopred zmontovaného čapu nadol do zostavy. Nit sa v aplikácii roztiahne a poskytuje bezpečné a pevné uchytenie. Tieto nity poskytujú pevné spojenie pomocou upevnenia na slepej strane.
Náš sortiment ponúka výber materiálov: polyamid 6, polyamid 6.6, polypropylén (PP) a polyetylén (PE). Tento rad nitov ponúka dobrú elektrickú izoláciu a tiež odolnosť voči korózii.
Samostatne je možné zakúpiť nástroj na montáž nitov, ktorý ponúka rýchlejšie upevnenie týchto nitov s rozložením zaťaženia a predstavuje odporúčanú metódu aplikácie.
Farby: čierna, sivá, prírodná a biela
Cod Serie: SR1963
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu compatibil | Culoare | Material | Înălțime cap | Diametru cap | Interval grosime panou compatibil | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4832 RON - 0,7653 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
||
0,8255 RON - 1,1445 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 - 0.343 in
4.0 - 8.7 mm
|
||
1,5333 RON - 2,0673 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.28 in
7.1 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
||
1,7387 RON - 2,3412 RON | 18750 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.157 - 0.374 in
4.0 - 9.5 mm
|
||
0,2217 RON - 0,3519 RON | 3000 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
||
0,3217 RON - 0,5092 RON | 11250 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
||
0,4832 RON - 0,7653 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
||
0,3011 RON - 0,3718 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.142 in
0.8 - 3.6 mm
|
||
0,9323 RON - 2,7789 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
0,289 RON - 0,4451 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.161 in
4.1 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.217 - 0.311 in
5.5 - 7.9 mm
|
||
0,208 RON - 0,2765 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
Negru
|
Nailon
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.093 - 0.094 in
2.36 - 2.4 mm
|
||
1,0144 RON - 1,4101 RON | 175 În stoc |
0.197 in
5.0 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.059 - 0.197 in
1.5 - 5.0 mm
|
||
1,024 RON - 1,4238 RON | 150 În stoc |
0.197 in
5.0 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.059 - 0.197 in
1.5 - 5.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.