Las arandelas de hombro, también conocidas como fundas aislantes, están diseñadas para proporcionar aislamiento eléctrico y térmico en montajes donde sea un requisito imprescindible. Son un tipo de arandela cortada y están fabricadas en una variedad de materiales y colores. Además, son autolubricantes y resistentes a la corrosión y la abrasión.
Estas arandelas están fabricada en nylon 6/6 y son una opción autolubricante, ideal para cualquier cosa que pivote o gire. Tienen un bajo coeficiente de fricción y son resistentes a la humedad, la suciedad y la mayoría de los productos químicos. También contamos con una versión de cabeza avellanada que se suele utilizar en entornos electrotécnicos y es obligatoria por ley en muchos países. Evita la corrosión eléctrica con tornillos de cabeza avellanada.
¿Quizás nuestra amplia selección de arandelas de hombro sea más adecuada para las necesidades de su proyecto? Estas arandelas están fabricadas en nylon natural 6 o nylon negro con un componente de fibra de vidrio y evitan el contacto con materiales conductores. Además, evitan que las piezas sueltas vibren y localizan y espacian los montajes de manera adecuada.
Nuestra gama de arandelas de hombro de nylon se amplía con una selección de arandelas de cierre y de sellado. Estos tipos de arandela se venden por separado. Hay aislantes de tornillos disponibles en una variedad de tamaños y opciones de alta temperatura. Los aislantes de alta temperatura también están disponibles en sulfuro de polifenileno (PPS). No se complique y consulte nuestra amplia gama de arandelas de hombro y aislantes, que cuentan con una clasificación ignífuga de UL94 V2.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Altura de la brida | Diámetro exterior de la brida | Altura de la base | Diámetro interior | Tamaños de tornillos compatibles (todos) | Diámetro exterior de la base | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0729 € - 0,0768 € | 6304 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1658 € - 0,1746 € | 2230 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,3909 € - 1,464 € | 447 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
0,3324 € - 0,3499 € | Request the lead time here |
0.063 in
1.6 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
M4
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,1279 € - 0,1346 € | 448 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
M3
|
0.429 in
10.9 mm
|
||
0,1891 € - 0,1991 € | 3014 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M12
|
0.508 in
12.9 mm
|
||
0,1563 € - 0,1646 € | Request the lead time here |
0.02 in
0.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,1471 € - 0,1548 € | 29213 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
0,1563 € - 0,1647 € | 6249 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
0,1918 € - 0,2019 € | 627 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
0,2798 € - 0,2945 € | 3531 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
M5
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
0,06 € - 0,06 € | Request the lead time here |
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
M2.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
0,2996 € - 0,3153 € | 996 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
M3.5
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
0,2449 € - 0,2578 € | 4029 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
10072684 | 0,1658 € - 0,1746 € | 3000 En stock |
0.102 in
2.6 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
0.697 in
17.7 mm
|
|
0,1155 € - 0,1216 € | 4498 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1658 € - 0,1746 € | 14727 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,2015 € - 0,2121 € | 5858 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,2015 € - 0,2121 € | Request the lead time here |
0.039 in
1.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,1406 € - 0,1479 € | Request the lead time here |
0.059 in
1.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
M5
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.