Las arandelas de hombro, también conocidas como fundas aislantes, están diseñadas para proporcionar aislamiento eléctrico y térmico en montajes donde sea un requisito imprescindible. Son un tipo de arandela cortada y están fabricadas en una variedad de materiales y colores. Además, son autolubricantes y resistentes a la corrosión y la abrasión.
Estas arandelas están fabricada en nylon 6/6 y son una opción autolubricante, ideal para cualquier cosa que pivote o gire. Tienen un bajo coeficiente de fricción y son resistentes a la humedad, la suciedad y la mayoría de los productos químicos. También contamos con una versión de cabeza avellanada que se suele utilizar en entornos electrotécnicos y es obligatoria por ley en muchos países. Evita la corrosión eléctrica con tornillos de cabeza avellanada.
¿Quizás nuestra amplia selección de arandelas de hombro sea más adecuada para las necesidades de su proyecto? Estas arandelas están fabricadas en nylon natural 6 o nylon negro con un componente de fibra de vidrio y evitan el contacto con materiales conductores. Además, evitan que las piezas sueltas vibren y localizan y espacian los montajes de manera adecuada.
Nuestra gama de arandelas de hombro de nylon se amplía con una selección de arandelas de cierre y de sellado. Estos tipos de arandela se venden por separado. Hay aislantes de tornillos disponibles en una variedad de tamaños y opciones de alta temperatura. Los aislantes de alta temperatura también están disponibles en sulfuro de polifenileno (PPS). No se complique y consulte nuestra amplia gama de arandelas de hombro y aislantes, que cuentan con una clasificación ignífuga de UL94 V2.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Altura de la brida | Diámetro exterior de la brida | Altura de la base | Diámetro interior | Tamaños de tornillos compatibles (todos) | Diámetro exterior de la base | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2449 € - 0,2578 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
10072684 | 0,1658 € - 0,1746 € | 992 En stock |
0.102 in
2.6 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
0.697 in
17.7 mm
|
|
0,1155 € - 0,1216 € | 6998 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1658 € - 0,1746 € | 13725 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,2015 € - 0,2121 € | 5848 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,2015 € - 0,2121 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.039 in
1.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,1406 € - 0,1479 € | 1278 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
M5
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
0,1498 € - 0,1575 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
M6
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
0,145 € - 0,1525 € | 47366 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5/32
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,2812 € - 0,296 € | 8333 En stock |
0.067 in
1.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
M6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,1787 € - 0,1881 € | 5176 En stock |
0.067 in
1.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
M6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
0,1918 € - 0,202 € | 4200 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
#10. M5
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
0,0744 € - 0,0782 € | 2404 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
#10. M5
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
0,2706 € - 0,2849 € | 5609 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
#2. M2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1721 € - 0,1812 € | 1198 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
0,1721 € - 0,1812 € | 17750 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
0,2694 € - 0,2836 € | 29296 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
M8
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
0,2246 € - 0,2364 € | 401 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
#6. M3.5
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
0,2246 € - 0,2364 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.047 in
1.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
#6. M3.5
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
0,2036 € - 0,2144 € | 696 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
#8. M4
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.