Menu  Rechercher

Ajusteurs de précision - Tête basculante

En stock

Ces ajusteurs de précision à tête basculante fournissent des capacités de réglage fin, permettant un positionnement exact, un alignement ou un étalonnage des articles. Le mécanisme basculant est le cœur de l'ajusteur, permettant un réglage exact de la plateforme d'installation.

Ils sont conçus pour les applications avec espace restreint et peuvent être modifiés pour assurer des performances optimales et donner les résultats souhaités.

Après réglage, ils maintiennent leur position, assurant de la stabilité pendant l'opération. Cela est particulièrement important lorsque des vibrations, des forces externes ou des variations de température peuvent affecter l'installation. Couramment utilisés en électronique, en robotique, dans les machines-outils et les équipements médicaux.

  • Après réglage, ils maintiennent leur position, assurant de la stabilité pendant l'opération.
  • Conçus pour les applications avec espace limité.
  • Utilisés en électronique, en robotique, dans les machines-outils et les équipements médicaux.
Matière: Acier, Acier inoxydableCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
119 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité h2 Pour boulon d1 Matière d2 d3 h1 Ajouter au panier
58,35 € - 77,80 € Demander le délai de livraison ici
79.0
M10
45.0
Acier
11.0
M30x1.5
54.0
57,43 € - 76,57 € Demander le délai de livraison ici
22.0
M4
25.0
Acier inoxydable
4.5
M15x1.0
26.0
53,45 € - 71,27 € Demander le délai de livraison ici
27.0
M6
25.0
Acier
6.6
M15x1.0
31.0
60,90 € - 81,20 € Demander le délai de livraison ici
22.0
M5
25.0
Acier inoxydable
5.5
M15x1.0
26.0
56,48 € - 75,31 € Demander le délai de livraison ici
32.0
M8
32.0
Acier
9.0
M20x1.0
37.0
91,72 € - 122,29 € Demander le délai de livraison ici
61.0
M24
70.0
Acier
33.0
M50x1.5
71.0
7 En stock
32.0
M6
32.0
Acier inoxydable
6.6
M20x1.0
37.0
Demander le délai de livraison ici
32.0
M8
32.0
Acier inoxydable
9.0
M20x1.0
37.0
74,95 € - 99,93 € 3 En stock
41.0
M12
45.0
Acier inoxydable
13.5
M30x1.5
48.0
89,62 € - 119,49 € Demander le délai de livraison ici
53.0
M24
58.0
Acier inoxydable
26.0
M40x1.5
62.0
58,25 € - 77,67 € Demander le délai de livraison ici
26.0
M10
32.0
Acier
11.0
M20x1.0
31.0
81,13 € - 108,17 € Demander le délai de livraison ici
50.0
M30
70.0
Acier
33.0
M50x1.5
60.0
Demander le délai de livraison ici
54.0
M16
45.0
Acier
17.5
M30x1.5
79.0
60,59 € - 80,78 € Demander le délai de livraison ici
63.0
M8
32.0
Acier inoxydable
9.0
M20x1.0
43.0
119,56 € - 159,41 € Demander le délai de livraison ici
50.0
M30
70.0
Acier inoxydable
33
M50x1.5
60.0
61,35 € - 81,80 € Demander le délai de livraison ici
50.0
M6
25.0
Acier inoxydable
6.6
M15x1.0
35.0
64,50 € - 86,00 € Demander le délai de livraison ici
63.0
M6
32.0
Acier inoxydable
6.6
M20x1.0
43.0
105,41 € - 140,54 € Demander le délai de livraison ici
102.0
M16
58.0
Acier inoxydable
22.0
M40x1.5
70.0
75,51 € - 100,68 € Demander le délai de livraison ici
35.0
M4
25.0
Acier inoxydable
4.5
M15x1.0
50.0
84,95 € - 113,26 € Demander le délai de livraison ici
43.0
M10
32.0
Acier inoxydable
11.0
M20x1.0
63.0
  • sur 6
Ajusteur de précision M20 58.0 102.0 Acier

20596873


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M20
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Ajusteur de précision M12 45.0 79.0 Acier inoxydable

20201920

Gamme de prix
125,85 € - 94,39 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M12
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Ajusteur de précision M16 45.0 79.0 Acier inoxydable

20201937

Gamme de prix
118,25 € - 88,69 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M16
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Ajusteur de précision M30 70.0 123.0 Acier inoxydable

20201999

Gamme de prix
247,87 € - 185,90 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M30
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    29.0
  • d1
    70.0
Ajusteur de précision M4 25.0 26.0 Acier

20202255

Gamme de prix
64,20 € - 48,15 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M4
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    4.5
Ajusteur de précision M10 32.0 43.0 Acier

20200831

Gamme de prix
66,99 € - 50,24 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M10
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Ajusteur de précision M16 45.0 54.0 Acier

20200862

Gamme de prix
77,80 € - 58,35 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M16
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Ajusteur de précision M20 70.0 83.0 Acier

20200909

Gamme de prix
127,51 € - 95,63 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M20
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    22.0
Ajusteur de précision M6 25.0 50.0 Acier

20200954

Gamme de prix
79,96 € - 59,97 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M6
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Ajusteur de précision M6 32.0 63.0 Acier

20200961

Gamme de prix
88,60 € - 66,45 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M6
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Ajusteur de précision M24 58.0 102.0 Acier

20201036

Gamme de prix
118,86 € - 89,15 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M24
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Ajusteur de précision M16 58.0 53.0 Acier inoxydable

20201463

Gamme de prix
113,26 € - 84,95 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M16
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    17.5
Ajusteur de précision M20 70.0 60.0 Acier inoxydable

20201494

Gamme de prix
159,41 € - 119,56 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M20
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    22.0
Ajusteur de précision M10 32.0 43.0 Acier inoxydable

20201784

Gamme de prix
86,00 € - 64,50 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M10
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Ajusteur de précision M24 70.0 83.0 Acier inoxydable

20201845

Gamme de prix
226,12 € - 169,59 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M24
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Ajusteur de précision M6 32.0 63.0 Acier inoxydable

20201890

Gamme de prix
113,26 € - 84,95 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M6
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Ajusteur de précision M4 25.0 35.0 Acier

20200794

Gamme de prix
64,83 € - 48,62 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M4
  • h1
    35.0
  • h2
    50.0
  • d1
    25.0
  • d2
    4.5
Ajusteur de précision M30 70.0 123.0 Acier

20596262


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M30
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    43.0
  • d1
    70.0
Ajusteur de précision M20 70.0 123.0 Acier

20597085


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M20
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    43.0
  • d1
    70.0
Ajusteur de précision M6 32.0 43.0 Acier

20200824

Gamme de prix
66,99 € - 50,24 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M6
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Ajusteur de précision M10 45.0 54.0 Acier

20200848

Gamme de prix
77,80 € - 58,35 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M10
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Ajusteur de précision M4 25.0 26.0 Acier inoxydable

20199937

Gamme de prix
76,57 € - 57,43 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M4
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    4.5
Ajusteur de précision M6 25.0 31.0 Acier

20199975

Gamme de prix
71,27 € - 53,45 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    27.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Ajusteur de précision M5 25.0 26.0 Acier inoxydable

20199944

Gamme de prix
81,20 € - 60,90 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M5
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    5.5
Ajusteur de précision M8 32.0 37.0 Acier

20199999

Gamme de prix
75,31 € - 56,48 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M8
  • h1
    37.0
  • h2
    32.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Ajusteur de précision M24 70.0 71.0 Acier

20200084

Gamme de prix
122,29 € - 91,72 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M24
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    33.0
Ajusteur de précision M6 32.0 37.0 Acier inoxydable

20200138


Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M6
  • h1
    37.0
  • h2
    32.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Ajusteur de précision M8 32.0 37.0 Acier inoxydable

20200145


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M8
  • h1
    37.0
  • h2
    32.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Ajusteur de précision M12 45.0 48.0 Acier inoxydable

20200176

Gamme de prix
99,93 € - 74,95 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M12
  • h1
    48.0
  • h2
    41.0
  • d1
    45.0
  • d2
    13.5
Ajusteur de précision M24 58.0 62.0 Acier inoxydable

20200213

Gamme de prix
119,49 € - 89,62 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M24
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Ajusteur de précision M10 32.0 31.0 Acier

20200497

Gamme de prix
77,67 € - 58,25 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M10
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Ajusteur de précision M30 70.0 60.0 Acier

20200558

Gamme de prix
108,17 € - 81,13 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M30
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    33.0
Ajusteur de précision M16 45.0 79.0 Acier

20596507


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M16
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Ajusteur de précision M8 32.0 43.0 Acier inoxydable

20202187

Gamme de prix
80,78 € - 60,59 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M8
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Ajusteur de précision M30 70.0 60.0 Acier inoxydable

20201517

Gamme de prix
159,41 € - 119,56 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M30
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    33
Ajusteur de précision M6 25.0 35.0 Acier inoxydable

20201760

Gamme de prix
81,80 € - 61,35 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M6
  • h1
    35.0
  • h2
    50.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Ajusteur de précision M6 32.0 43.0 Acier inoxydable

20201777

Gamme de prix
86,00 € - 64,50 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M6
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Ajusteur de précision M16 58.0 70.0 Acier inoxydable

20201814

Gamme de prix
140,54 € - 105,41 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M16
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Ajusteur de précision M4 25.0 50.0 Acier inoxydable

20201869

Gamme de prix
100,68 € - 75,51 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M4
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Ajusteur de précision M10 32.0 63.0 Acier inoxydable

20201906

Gamme de prix
113,26 € - 84,95 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M10
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Ajusteur de précision M24 58.0 102.0 Acier inoxydable

20201968

Gamme de prix
165,70 € - 124,28 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M24
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Ajusteur de précision M24 70.0 123.0 Acier inoxydable

20201982

Gamme de prix
258,55 € - 193,91 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M24
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    43.0
  • d1
    70.0
Ajusteur de précision M20 70.0 123.0 Acier inoxydable

20201975

Gamme de prix
259,67 € - 194,75 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M20
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    43.0
  • d1
    70.0
Ajusteur de précision M16 45.0 41.0 Acier inoxydable

20201456

Gamme de prix
93,76 € - 70,32 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M16
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Ajusteur de précision M16 58.0 53.0 Acier

20201203

Gamme de prix
96,02 € - 72,02 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M16
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    17.5
Ajusteur de précision M12 45.0 41.0 Acier

20201234

Gamme de prix
76,06 € - 57,05 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M12
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    13.5
Ajusteur de précision M6 32.0 31.0 Acier inoxydable

20201401

Gamme de prix
80,76 € - 60,57 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Ajusteur de précision M30 70.0 83.0 Acier

20200923

Gamme de prix
127,51 € - 95,63 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M30
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    33.0
Ajusteur de précision M10 32.0 63.0 Acier

20200978

Gamme de prix
88,60 € - 66,45 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M10
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Ajusteur de précision M12 45.0 79.0 Acier

20200992

Gamme de prix
99,41 € - 74,56 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M12
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Ajusteur de précision M6 25.0 35.0 Acier

20200817

Gamme de prix
64,83 € - 48,62 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M6
  • h1
    35.0
  • h2
    50.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Ajusteur de précision M16 58.0 70.0 Acier

20200879

Gamme de prix
92,62 € - 69,47 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M16
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Ajusteur de précision M24 58.0 70.0 Acier

20200893

Gamme de prix
92,93 € - 69,70 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M24
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Ajusteur de précision M4 25.0 50.0 Acier

20200930

Gamme de prix
79,96 € - 59,97 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M4
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Ajusteur de précision M10 45.0 79.0 Acier

20200985

Gamme de prix
99,41 € - 74,56 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M10
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Ajusteur de précision M10 45.0 41.0 Acier

20201197

Gamme de prix
76,06 € - 57,05 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M10
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Ajusteur de précision M8 32.0 43.0 Acier

20201265

Gamme de prix
66,99 € - 50,24 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M8
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Ajusteur de précision M8 32.0 63.0 Acier

20201272

Gamme de prix
88,60 € - 66,45 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M8
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Ajusteur de précision M6 25.0 26.0 Acier inoxydable

20201395

Gamme de prix
76,57 € - 57,43 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M6
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Ajusteur de précision M12 45.0 41.0 Acier inoxydable

20201449

Gamme de prix
93,76 € - 70,32 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M12
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    13.5
Ajusteur de précision M20 58.0 53.0 Acier inoxydable

20201470

Gamme de prix
113,26 € - 84,95 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M20
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Ajusteur de précision M24 70.0 60.0 Acier inoxydable

20201500

Gamme de prix
159,41 € - 119,56 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M24
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Ajusteur de précision M5 25.0 35.0 Acier inoxydable

20201753

Gamme de prix
81,80 € - 61,35 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M5
  • h1
    35.0
  • h2
    50.0
  • d1
    25.0
  • d2
    5.5
Ajusteur de précision M16 45.0 54.0 Acier inoxydable

20201807

Gamme de prix
98,58 € - 73,94 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M16
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Ajusteur de précision M30 70.0 83.0 Acier inoxydable

20201852

Gamme de prix
226,12 € - 169,59 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M30
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    33
Ajusteur de précision M5 25.0 50.0 Acier inoxydable

20201876

Gamme de prix
100,68 € - 75,51 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M5
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Ajusteur de précision M10 45.0 79.0 Acier inoxydable

20201913

Gamme de prix
125,85 € - 94,39 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M10
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Ajusteur de précision M20 58.0 102.0 Acier inoxydable

20201951

Gamme de prix
155,22 € - 116,42 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M20
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Ajusteur de précision M8 32.0 63.0 Acier inoxydable

20202200

Gamme de prix
113,26 € - 84,95 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M8
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Ajusteur de précision M5 25.0 35.0 Acier

20200800

Gamme de prix
64,83 € - 48,62 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M5
  • h1
    35.0
  • h2
    50.0
  • d1
    25.0
  • d2
    5.5
Ajusteur de précision M12 45.0 54.0 Acier

20200855

Gamme de prix
77,80 € - 58,35 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M12
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    13.5
Ajusteur de précision M20 58.0 70.0 Acier

20200886

Gamme de prix
92,93 € - 69,70 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M20
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Ajusteur de précision M24 70.0 83.0 Acier

20200916

Gamme de prix
127,51 € - 95,63 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M24
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Ajusteur de précision M5 25.0 50.0 Acier

20200947

Gamme de prix
79,96 € - 59,97 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M5
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Ajusteur de précision M8 32.0 31.0 Acier inoxydable

20201418

Gamme de prix
80,76 € - 60,57 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M8
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Ajusteur de précision M10 32.0 31.0 Acier inoxydable

20201425

Gamme de prix
80,76 € - 60,57 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M10
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Ajusteur de précision M10 45.0 41.0 Acier inoxydable

20201432

Gamme de prix
93,76 € - 70,32 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M10
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Ajusteur de précision M24 58.0 53.0 Acier inoxydable

20201487

Gamme de prix
113,26 € - 84,95 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M24
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Ajusteur de précision M4 25.0 35.0 Acier inoxydable

20201746

Gamme de prix
81,80 € - 61,35 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M4
  • h1
    35.0
  • h2
    50.0
  • d1
    25.0
  • d2
    4.5
Ajusteur de précision M12 45.0 54.0 Acier inoxydable

20201791

Gamme de prix
98,58 € - 73,94 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M12
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    13.5
Ajusteur de précision M20 58.0 70.0 Acier inoxydable

20201821

Gamme de prix
140,54 € - 105,41 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M20
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Ajusteur de précision M24 58.0 70.0 Acier inoxydable

20201838

Gamme de prix
140,54 € - 105,41 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M24
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Ajusteur de précision M6 25.0 50.0 Acier inoxydable

20201883

Gamme de prix
100,68 € - 75,51 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M6
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Ajusteur de précision M16 58.0 102.0 Acier inoxydable

20201944

Gamme de prix
165,70 € - 124,28 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M16
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Ajusteur de précision M20 70.0 83.0 Acier inoxydable

20202194

Gamme de prix
226,12 € - 169,59 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M20
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    22.0
Ajusteur de précision M5 25.0 26.0 Acier

20202262

Gamme de prix
64,20 € - 48,15 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M5
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    5.5
Ajusteur de précision M24 70.0 123.0 Acier

20596910


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M24
  • h1
    123.0
  • h2
    80.0
  • h3
    43.0
  • d1
    70.0
Ajusteur de précision M4 25.0 31.0 Acier

20199951

Gamme de prix
71,27 € - 53,45 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M4
  • h1
    31.0
  • h2
    27.0
  • d1
    25.0
  • d2
    4.5
Ajusteur de précision M16 45.0 48.0 Acier

20200039

Gamme de prix
83,66 € - 62,75 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M16
  • h1
    48.0
  • h2
    41.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Ajusteur de précision M20 70.0 71.0 Acier

20200077

Gamme de prix
122,29 € - 91,72 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M20
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Ajusteur de précision M30 70.0 71.0 Acier

20200091

Gamme de prix
122,29 € - 91,72 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M30
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    39.0
Ajusteur de précision M4 25.0 31.0 Acier inoxydable

20200107

Gamme de prix
80,77 € - 60,58 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M4
  • h1
    31.0
  • h2
    27.0
  • d1
    25.0
  • d2
    4.5
Ajusteur de précision M10 32.0 37.0 Acier inoxydable

20200152

Gamme de prix
85,21 € - 63,91 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M10
  • h1
    37.0
  • h2
    32.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Ajusteur de précision M20 70.0 71.0 Acier inoxydable

20200220

Gamme de prix
200,60 € - 150,45 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M20
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Ajusteur de précision M10 45.0 54.0 Acier inoxydable

20200305

Gamme de prix
98,58 € - 73,94 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M10
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Ajusteur de précision M8 32.0 31.0 Acier

20200480

Gamme de prix
67,63 € - 50,72 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M8
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Ajusteur de précision M20 58.0 53.0 Acier

20200510

Gamme de prix
91,30 € - 68,48 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M20
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Ajusteur de précision M24 70.0 60.0 Acier

20200541

Gamme de prix
108,17 € - 81,13 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M24
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Ajusteur de précision M5 25.0 31.0 Acier

20199968

Gamme de prix
71,27 € - 53,45 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M5
  • h1
    31.0
  • h2
    27.0
  • d1
    25.0
  • d2
    5.5
Ajusteur de précision M12 45.0 48.0 Acier

20200022

Gamme de prix
83,66 € - 62,75 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M12
  • h1
    48.0
  • h2
    41.0
  • d1
    45.0
  • d2
    13.5
Ajusteur de précision M10 32.0 37.0 Acier

20200008

Gamme de prix
75,31 € - 56,48 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M10
  • h1
    37.0
  • h2
    32.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Ajusteur de précision M24 58.0 62.0 Acier

20200060

Gamme de prix
97,92 € - 73,44 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M24
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Ajusteur de précision M5 25.0 31.0 Acier inoxydable

20200114


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M5
  • h1
    31.0
  • h2
    27.0
  • d1
    25.0
  • d2
    5.5
Ajusteur de précision M16 45.0 48.0 Acier inoxydable

20200183

Gamme de prix
110,48 € - 82,86 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M16
  • h1
    48.0
  • h2
    41.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Ajusteur de précision M16 58.0 62.0 Acier inoxydable

20200190

Gamme de prix
98,97 € - 74,23 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M16
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    17.5
Ajusteur de précision M20 58.0 62.0 Acier inoxydable

20200206

Gamme de prix
121,06 € - 90,80 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M20
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Ajusteur de précision M30 70.0 71.0 Acier inoxydable

20200244

Gamme de prix
199,37 € - 149,53 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M30
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    39
Ajusteur de précision M6 32.0 31.0 Acier

20200473

Gamme de prix
67,63 € - 50,72 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Ajusteur de précision M20 70.0 60.0 Acier

20200534

Gamme de prix
108,17 € - 81,13 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M20
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    22.0
Ajusteur de précision M6 32.0 37.0 Acier

20199982

Gamme de prix
75,31 € - 56,48 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M6
  • h1
    37.0
  • h2
    32.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6
Ajusteur de précision M10 45.0 48.0 Acier

20200015

Gamme de prix
83,66 € - 62,75 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M10
  • h1
    48.0
  • h2
    41.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Ajusteur de précision M20 58.0 62.0 Acier

20200053

Gamme de prix
97,92 € - 73,44 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M20
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Ajusteur de précision M16 58.0 62.0 Acier

20200046

Gamme de prix
97,92 € - 73,44 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M16
  • h1
    62.0
  • h2
    53.0
  • d1
    58.0
  • d2
    17.5
Ajusteur de précision M6 25.0 31.0 Acier inoxydable

20200121

Gamme de prix
80,77 € - 60,58 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    27.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Ajusteur de précision M10 45.0 48.0 Acier inoxydable

20200169

Gamme de prix
99,06 € - 74,30 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M10
  • h1
    48.0
  • h2
    41.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Ajusteur de précision M24 70.0 71.0 Acier inoxydable

20200237

Gamme de prix
406,93 € - 305,20 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M24
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    33.0
Ajusteur de précision M6 25.0 26.0 Acier

20200466

Gamme de prix
72,50 € - 54,38 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M6
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Ajusteur de précision M16 45.0 41.0 Acier

20200503

Gamme de prix
81,72 € - 61,29 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M16
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Ajusteur de précision M24 58.0 53.0 Acier

20200527

Gamme de prix
83,69 € - 62,77 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour boulon
    M24
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0