Les rondelles épaulées, également connues sous le nom de manchons d’isolation ou douilles à épaulement, sont conçues pour assurer l’isolation électrique et thermique des assemblages où cette exigence est fondamentale. Il s’agit d’un type de rondelle étagée, fabriquée à partir d’une variété de matériaux et de couleurs. Ces produits sont autolubrifiants, et résistants à la corrosion et à l’abrasion.
L’offre de rondelles étagées comprend des douilles à épaulement en nylon 6/6. Ces rondelles à douille en nylon sont une option autolubrifiante, idéale pour tout ce qui pivote ou tourne. Elles ont un faible coefficient de frottement et résistent à l’humidité, à la saleté et à la plupart des produits chimiques. Nous proposons également une douille à tête fraisée qui est fréquemment utilisée dans les environnements électrotechniques et qui est obligatoire dans de nombreux pays. Elle empêche la corrosion électrique avec les vis à tête fraisée.
Notre vaste sélection de manchons d’isolation convient peut-être mieux aux besoins de votre projet ? Fabriquées en nylon 6 naturel ou en nylon noir avec un composé de fibre de verre, ces gaines empêchent tout contact avec les matériaux conducteurs, empêchent les pièces de vibrer et de se desserrer et permettent de localiser et d’espacer les assemblages avec précision.
Notre gamme de rondelles épaulées en nylon s’étend à une sélection de rondelles de blocage et d’étanchéité. Les types de verrouillage et d’étanchéité sont vendus séparément. Les isolateurs à vis sont disponibles dans une large gamme de tailles, ainsi que dans des options de température élevée. Les isolants de température élevée sont également disponibles en sulfure de polyphénylène (PPS). Vous pouvez aussi vous contenter d’une solution simple et consulter notre large gamme de rondelles d’épaulement et de rondelles isolantes, qui présentent une résistance aux flammes conforme à la norme UL94 V2.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Hauteur de bride | Diamètre extérieur de la bride | Hauteur de la base | Diamètre intérieur | Tailles de vis compatible (toutes) | Diamètre extérieur de base | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3608 € - 0,3608 € | 5845 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,1529 € - 0,1744 € | 2000 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
1,3683 € - 1,4622 € | 447 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
0,3426 € - 0,3495 € | Request the lead time here |
0.063 in
1.6 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
M4
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,1021 € - 0,1423 € | 448 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
M3
|
0.429 in
10.9 mm
|
||
0,163 € - 0,2114 € | 3014 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M12
|
0.508 in
12.9 mm
|
||
0,1093 € - 0,1741 € | Request the lead time here |
0.02 in
0.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
M6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
0,118 € - 0,1644 € | 28913 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
0,1351 € - 0,1741 € | 6249 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
0,1658 € - 0,2141 € | 564 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
0,1837 € - 0,21 € | 3531 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
M5
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
0,0229 € - 0,0426 € | Request the lead time here |
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
M2.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
0,3081 € - 0,315 € | 996 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
M3.5
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
0,2106 € - 0,2213 € | 4029 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,1529 € - 0,1744 € | 3000 En stock |
0.102 in
2.6 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
0.697 in
17.7 mm
|
||
0,1199 € - 0,1408 € | 4498 En stock |
0.098 in
2.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1529 € - 0,1744 € | 13727 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,1757 € - 0,2119 € | 5858 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,1757 € - 0,2119 € | Request the lead time here |
0.039 in
1.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,1122 € - 0,1561 € | 278 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
M5
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.