Les rondelles épaulées, également connues sous le nom de manchons d’isolation ou douilles à épaulement, sont conçues pour assurer l’isolation électrique et thermique des assemblages où cette exigence est fondamentale. Il s’agit d’un type de rondelle étagée, fabriquée à partir d’une variété de matériaux et de couleurs. Ces produits sont autolubrifiants, et résistants à la corrosion et à l’abrasion.
L’offre de rondelles étagées comprend des douilles à épaulement en nylon 6/6. Ces rondelles à douille en nylon sont une option autolubrifiante, idéale pour tout ce qui pivote ou tourne. Elles ont un faible coefficient de frottement et résistent à l’humidité, à la saleté et à la plupart des produits chimiques. Nous proposons également une douille à tête fraisée qui est fréquemment utilisée dans les environnements électrotechniques et qui est obligatoire dans de nombreux pays. Elle empêche la corrosion électrique avec les vis à tête fraisée.
Notre vaste sélection de manchons d’isolation convient peut-être mieux aux besoins de votre projet ? Fabriquées en nylon 6 naturel ou en nylon noir avec un composé de fibre de verre, ces gaines empêchent tout contact avec les matériaux conducteurs, empêchent les pièces de vibrer et de se desserrer et permettent de localiser et d’espacer les assemblages avec précision.
Notre gamme de rondelles épaulées en nylon s’étend à une sélection de rondelles de blocage et d’étanchéité. Les types de verrouillage et d’étanchéité sont vendus séparément. Les isolateurs à vis sont disponibles dans une large gamme de tailles, ainsi que dans des options de température élevée. Les isolants de température élevée sont également disponibles en sulfure de polyphénylène (PPS). Vous pouvez aussi vous contenter d’une solution simple et consulter notre large gamme de rondelles d’épaulement et de rondelles isolantes, qui présentent une résistance aux flammes conforme à la norme UL94 V2.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Hauteur de bride | Diamètre extérieur de la bride | Hauteur de la base | Diamètre intérieur | Tailles de vis compatible (toutes) | Diamètre extérieur de base | Ajouter au panier | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1142 € - 0,181 € | 487 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||||
0,0733 € - 0,1023 € | 7703 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.138 in
3.5 mm
|
||||
0,1962 € - 0,2528 € | 9997 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
0.39 in
9.9 mm
|
||||
0,1173 € - 0,1519 € | 91439 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
||||
0,0733 € - 0,1163 € | 20780 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||
0,2086 € - 0,268 € | 9228 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
||||
0,104 € - 0,1644 € | En cours de production |
0.102 in
2.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
||||
0,0765 € - 0,1068 € | 88 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.134 in
3.4 mm
|
||||
0,1033 € - 0,1437 € | 9114 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
||||
0,1094 € - 0,1519 € | 11413 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.272 in
6.9 mm
|
||||
0,095 € - 0,1323 € | 442 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.272 in
6.9 mm
|
||||
0,1007 € - 0,1409 € | 3386 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
0.272 in
6.9 mm
|
||||
0,1962 € - 0,2238 € | En cours de production |
0.067 in
1.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
M6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||||
0,1962 € - 0,2238 € | 3846 En stock |
0.067 in
1.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
M6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||||
0,1561 € - 0,1796 € | 4152 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
#10. M5
|
0.26 in
6.6 mm
|
||||
MNI-10-6 | 0,0733 € - 0,0782 € | 804 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
#10. M5
|
0.26 in
6.6 mm
|
|||
0,1561 € - 0,1796 € | En cours de production |
0.047 in
1.2 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
#2. M2
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||
0,1561 € - 0,1796 € | 5198 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.146 in
3.7 mm
|
||||
0,1561 € - 0,1796 € | 940 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
#4. M2.5
|
0.142 in
3.6 mm
|
||||
0,21 € - 0,2404 € | 22523 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
M8
|
0.358 in
9.1 mm
|
||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer